Meta-Bounds社がCES 2025で発表した次世代の拡張現実(AR)グラスは、快適さと機能の両面で新しいベンチマークを確立しました。重さわずか35グラムというこのARグラスは、超軽量というだけでなく、AIを活用した高度なユーザ体験を、1回の充電で最大10時間にわたって提供でき、ウェアラブル・テクノロジーの可能性を新たな段階へと引き上げました。

課題

スタイリッシュかつ強力なARグラスを生み出すことは、長年にわたる課題でした。これまで開発者は、エネルギー消費量とデバイスの重量を抑えつつ、イメージ・センサ、イメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)、メモリ、アプリケーション・プロセッサなど、複数のコンポーネントを集積化する必要がありました。さらに、堅牢なAI機能を備え、かつ一日中着用できるARグラスを実現することは、ほぼ不可能でした。消費電力を抑えつつ、遅延や過度の発熱なしでリアルタイムのデータ処理を実現する必要があるからです。

アプローチ

Meta-Bounds社は、これらの課題の解決策としてSTM32N6マイコンを選びました。専用のイメージ・シグナル・プロセッサ(ISP)とNeural-ARTアクセラレータと名付けられたニューラル・プロセッシング・ユニット(NPU)を内蔵するマイコンです。このオールインワン・チップは、学習済みのAIモデルによって、膨大な量の画像と音声データをデバイス上で直接処理することで、外部のメモリやプロセッサの助けを借りずにリアルタイムのアクションに変換できます。STM32N6のアーキテクチャでは、より薄型のセンサを使用でき、エネルギー効率を大幅に改善して冷却システム不要とすることで、超軽量の常時オンARグラスを実現します。

“

STM32N6マイコンの登場は、当社の商品にとって画期的でした。ニューラル・ネットワーク処理ユニットとイメージ・シグナル・プロセッサの搭載により、高度な機能を備えた超軽量ARグラスが実現しました。当社は、STのエッジAIソリューションを活用して、次世代の情報表示とARインタラクションを再定義しました。

”

Zhou Xing博士, Meta-Bounds社、共同創業者

Meta-Bounds社のARグラスは、リアルタイムの翻訳や物体の識別などの高度な機能が詰まった一日中着用できる軽量デバイスを実現し、組み込みAIがウェアラブル・テクノロジーを一変させる力を示しました。ARグラスに組み込まれた組み込みAIハードウェアを活用することで、没入感の高いエネルギー効率に優れたAR体験に新たな基準を打ち立て、スマートなウェアラブル・デバイスが当たり前のように日常生活を便利にする世界への道を開きました。

執筆者:Meta-Bounds、ST | 最終更新:2025年6月

最適化ツール

STM32Cube.AI

STM32Cube.AI

最適製品

STM32N6シリーズ

最適製品

リソース

STM32Cube.AIで最適化

STM32Cubeの無料の拡張パッケージX-CUBE-AIを使用すると、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルなどの学習済みAIアルゴリズムを、STM32用の最適化されたCコードに自動変換できます。

STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化 STM32Cube.AIで最適化

STM32N6シリーズに最適

Arm® Cortex®‑Mプロセッサをベースとする32bit汎用マイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適 STM32N6シリーズに最適
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去

画像 | チュートリアル | GitHub | 生活家電 | スマート・シティ | STM32Cube AI Studio | 物体検出 | STM32 AI MCU

スマート・リテールの未来を変えるエッジAIカメラ

オンチップ機能だけで冷蔵庫内の飲料を検出・カウントするCamThinkのNE301は、小売業のよりスマートな在庫管理を実現します。