STは、異なる動作電源電圧範囲に対応したさまざまな製品シリーズを含むレール・ツー・レール・オペアンプの製品ポートフォリオを提供しています。消費電力とゲイン帯域幅のさまざまな組合せや、適切な精度に合わせた最高の性能を実現することが可能です。
レール・ツー・レール・オペアンプは、低電圧かつフル・ダイナミック・レンジの出力が必要とされるアプリケーションに最適です。
アプリケーション
製品タイプ
TSZゼロ・ドリフト、TSV7広帯域幅、TSB5、TSB7 36Vモデルを含む、新しいSTシリーズのアンプは、優れた性能かつ高い信頼性を提供します。TSZゼロ・ドリフト・アンプは、非常に高い精度と優れた安定性を提供し、高精度が必要なアプリケーションに最適です。TSV7広帯域幅アンプは、高速かつ優れた応答性を備えており、高周波信号処理に適しています。
さらに、TSB5およびTSB7 36Vアンプは、高い信頼性と高電圧動作を実現しており、産業用および車載用アプリケーションに適しています。これらのアンプが提供する技術革新により、要件の厳しいアプリケーションに順応することを可能とします。
メリット
これらのシリーズに共通する特徴は、レール・ツー・レール機能で、以下を提供します。
- 優れた柔軟性を実現
- アンプは電源電圧範囲全体にわたり効率的に動作し、最大の信号振幅と優れたダイナミック・レンジを実現
これにより高い汎用性、精密計装から高速なデータ取得、堅牢な産業用システムまで、幅広いアプリケーションに対応します。
eDesignSuite
eDesignSuiteは、幅広いST製品を用いたシステム開発プロセスの効率化を支援する、使いやすい設計支援ユーティリティの包括的なセットです。
パワー・マネージメント設計センター
デバイス用熱電気シミュレータ
シグナル・コンディショニング設計ツール
NFC / RFIDカリキュレータ
パワー・マネージメント設計センター
電源設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
LED照明設計ツール
パワー・マネージメント設計センター
デジタル電源ワークベンチ
パワー・マネージメント設計センター
パワー・ツリー・デザイナ
デバイス用熱電気シミュレータ
STPOWER Studio
デバイス用熱電気シミュレータ
PCB熱シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
ACスイッチ・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
整流ダイオード・シミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ
TwisterSim
デバイス用熱電気シミュレータ
TVSシミュレータ
デバイス用熱電気シミュレータ