MySTに保存する

パッシブ・セーフティ

パッシブ・セーフティ・システムは、衝突が発生した後、または衝突が避けられない状況において、乗員の保護を支援します。衝撃力を緩和・分散させて乗員保護性能を向上させ、負傷を軽減するように設計されています。代表的な構成要素は、エアバッグ、シートベルト・プリテンショナ、衝突センサです。 STは、センサからの信号を受信し、数ミリ秒以内に保護装置を作動させる統合型「オールインワン」システム・オン・チップ(SoC)を提供しています。STの製品ポートフォリオは、最新のISO 26262機能安全規格およびASIL目標に準拠し、コスト最適化されたエントリ・レベルのモデルから、ハイエンドのセントラル・セーフティ・ドメイン・コントローラまで、あらゆるニーズに対応する製品を取り揃えています。

拡張性の高いソリューション

エアバッグ用IC

STは、自動車用エアバッグおよびパッシブ・セーフティ・システム向けにアナログ / ミックスド・シグナルICの包括的なポートフォリオを提供しており、自動車メーカーやティア 1サプライヤが、幅広いプラットフォーム要件に高い柔軟性と効率で対応できるよう貢献します。コストに最適化されたエントリ・レベルの車両から、ハイエンドのセントラル・セーフティ・ドメイン・コントローラまで、STの統合型オールインワン・エアバッグ・システム・オン・チップ・ソリューションおよびスケーラブルなエアバッグ拡張用ICは、最新のISO 26262機能安全規格とASIL目標に対応できるように設計されています。

L9678P、L9678P-S、L9679P、L9680、L9690、 L9691など、STのエアバッグIC製品ポートフォリオは、堅牢でスケーラブルなパッシブ・セーフティ・システム・アーキテクチャを実現する主要な構成要素を兼ね備えています。