製品とソリューション
ワイヤ・ハーネス保護用スマート・スイッチSTi²Fuse
STi²Fuseは、車載用パワー・ディストリビューション・システムの標準的な溶断ヒューズを置き換えるために設計されたインテリジェント・ヒューズの新しい製品ファミリです。
部品コストと生産コストを削減できるだけでなく、EVの航続距離を伸ばし、車両の二酸化炭素排出量を削減します。このデバイスが提供する監視、制御、デジタル・インタフェースの機能により、車載システムは、ISO26262および関連する安全度水準(SIL)に準拠できるようになります。
Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ
Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびStellar Gシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化に対応するために設計されました。これに対して、Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに応えることを目的としています。
シリーズは、いずれも充実したI/Oとペリフェラルを実装しており、最新の自動車ECUソリューションに最適です。Stellar P & G製品ラインには、STのPCMテクノロジーに基づいて構築されたxMemoryが内蔵され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供します。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに余裕を持って対応できる容量を備えているのです。
VIPowerテクノロジーによるインテリジェント・パワー・スイッチ
VIPowerテクノロジーは、センサと高度なCMOSコンポーネントを内蔵したインテリジェント・スイッチに電力を供給し、堅牢な保護、アプリケーション統合の改善、電力密度の向上を実現します。最新のTrenchFET設計は、オン抵抗を35%低減し、スマート車載用パワー・ディストリビューションの効率的な負荷管理と信頼性の高い障害検出を保証します。