MySTに保存する

ゾーン型アーキテクチャ

重量とコストの節減要求に押されて、一部の自動車メーカーは従来の分散型マイコン・アーキテクチャから新しいゾーン型制御アーキテクチャに移行しようとしています。この進化は、ワイヤ・ハーネスのサイズの縮小、拡張性の改善、マイコン数の最適化などのメリットをもたらします。新しいアーキテクチャが特に適しているのは、ボディ、パワートレイン、シャーシなどのトポロジに対称性のある領域や、スマート・パワー・ディストリビューションなどのアプリケーションです。 ゾーン制御ユニット(ZCU)は、AIエッジ・ターミナルのように機能する場合があります。ZCUは、ゾーン・マイコンに接続されたセンサやアクチュエータの制御と協調を容易に行えるほど、近い位置にあります。

Audio over Ethernet(AoE)

Audio over Ethernetは、時間的制約のある通信に対応したEthernetネットワーク上でデジタル・オーディオ・ストリームを伝送する技術です。個別のポイント・ツー・ポイント・オーディオ・ケーブルの代わりに複数のオーディオ・チャネルでネットワーク・リンクを共有することにより、配線量、重量、関連コストを削減します。32チャネル以上のオーディオ出力と複数のマイク入力を備えるプレミアム自動車および高級自動車において、特に高い効果を発揮します。 また、ソフトウェアによる柔軟性の高いルーティン

LEDリアライト - MCUレス・エンドポイント

STは、従来の設計手法と新しいゾーン型手法の両方に対応可能な、アクティブLEDリア・ライトの総合的なソリューションを提供しています。後者の手法は、ST独自の「CAN FD Light」プロトコルに基づいています。この高速で信頼性の高いプロトコルにより、ゾーン制御ユニット・ボード上に配置されたマイコンからエンドポイントをリモート制御できるようになるため、コストが削減されます。

ソフトウェア定義型自動車(SDV)対応エンドポイント

ゾーン制御トポロジのエンドポイントは、マイコンを少数または全く搭載していないリモート・ボードであり、多くの場合、Ethernet 10BaseT1S、CAN FD Light、その他のより低コストのプロトコルを介したRCP(Remote Control Protocol)に基づいて動作します。制御は、ゾーン制御ユニットのマイコンまたはゾーンI/O集約装置によって実装されます。このアーキテクチャであれば、OEMがマイコンの数を減らしてコストを節減できます。これらのボードには主にアクチュエータやセン

ゾーン制御ユニット(ZCU)

最新の自動車アーキテクチャで重要な役割を果たす要素としてゾーン制御ユニット(ZCU)があります。ZCUは、スマート・パワー・ディストリビューションのハブまたは他ドメインと通信するためのローカル・ゲートウェイとして機能します。自動車をゾーン化された方式で設計すると、ワイヤ・ハーネスの長さ、重量、コストとともにCO2排出量を削減できます。従来の分散型トポロジからゾーン型トポロジへの進化は、車両のデジタル化およびソフトウェア定義型自動車(SDV)への移行に不可欠です。この方式は、従来の12Vと新しい4

製品とソリューション

Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ

Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびStellar Gシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化に対応するために設計されました。Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに応えることを目的としています。すべてのシリーズは、最新の自動車ECUソリューションに対応した豊富なI/Oとペリフェラルを実装しています。Stellar P & G製品ラインには、ST PCM技術に基づいて構築されたxMemoryが内蔵され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供します。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに十分に対応できる容量を備えています。

車載ドア・ゾーン・コントローラ

L99DZ1xxドア・ゾーン・コントローラには、パワー・マネージメント回路と、従来は外付けデバイスで実装されていたフェイルセーフ回路が集積化されています。

このシリーズには、フロント・ドア・アプリケーション向けのアクチュエータ・ドライバL99DZ100G/GPと、リア・ドア制御用のアクチュエータ・ドライバL99DZ120があります。この総合的なソリューションは、省スペースの設計と信頼性およびエネルギー効率の大幅改善を可能とします。前世代デバイスとの間のソフトウェア互換性というメリットも加わることで、開発が簡素化され、製品を短期間で市場に投入できます。

これらのドア・ゾーン・システムICは、選択ウェイクアップ(ISO 11898-6)に対応した高度なハイスピードCAN(HS-CAN)インタフェース、LIN 2.2a(SAE J 2602)インタフェースおよび制御ブロックに加え、保護および監視機能も提供します。

LED/OLEDドライバ

STは、車室内外のLED照明アプリケーション向けに特別に設計されたリニアおよびスイッチングLEDドライバICを提供しています。保護および診断機能を搭載し、外付け部品数を最小限に抑えられるように設計されているため、小型かつ最適化されたソリューションを提供します。オンチップのシリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)やその他の機能により、マイクロコントローラとの併用に最適です。

自動車のLEDやOLEDリア・ライト向けにチューニングされたL99LDLH32は、高精度で正確な照明制御を実現できる32個の定電流源を備えたリニア電流レギュレータです。リップルを最小限に抑え、過渡電圧から保護し、電圧を調整し、短絡を予防するように設計されており、後方照明の輝度を均一にしたり、フリッカを減らしたりすることで、安全性と信頼性を高めます。

高度な48V車両向けの設定可能なマルチチャネル・スイッチ

L98GD8は、48V車載電源システム向けに設計された画期的な8チャネルMOSFETゲート・ドライバです。設定可能な出力により、DCモータのHブリッジ制御や小型バルブのピーク & ホールド方式の制御をシームレスに行うことができます。

高度な診断機能、SPIを介した設定機能、堅牢な保護機能を備えており、要求の厳しい車載アプリケーションにおける安全性と信頼性を保証します。