MySTに保存する

NFC HFリーダライタ

NFC HFリーダライタは、パッシブ機器であるNFCタグとの短距離通信を実現します。国際規格であるISO/IEC 14443(タグまでの距離が10cm以下のきわめて短距離の通信規格)、およびISO/IEC 15693(NFCフォーラム・タイプ5タグによる1m~2mまでの距離の通信規格)に基づいています。

製品 & ソリューション

STは、RFIDおよびNFC技術のパイオニアとして、NFC-V技術の普及に向けてNFCフォーラムに積極的に参画しています。

NFCイニシエータ / HFリーダライタICのST25R39は、優れた安定性と感度を特徴とする製品です。アクティブ・アンテナ・チューニング回路により、携帯型バッテリ駆動機器において重要な特性である優れた電力効率を実現します。

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      Description
      タイプ
      サプライヤ

      X-CUBE-NFC5

      量産中

      High performance HF reader/NFC initiator IC software expansion for STM32Cube

      STM32Cube拡張パッケージ ST
      X-CUBE-NFC5

      Description:

      High performance HF reader/NFC initiator IC software expansion for STM32Cube
    • 製品型番
      ステータス
      Description
      タイプ
      サプライヤ

      STM32CubeMX

      量産中

      STM32Cube初期化コード生成ツール

      STM32 configurators and code generators ST
      STM32CubeMX

      Description:

      STM32Cube初期化コード生成ツール
    • 製品型番
      ステータス
      Description
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-ST25R001

      量産中

      PC software installer for ST25R3911B-DISCO

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R001

      Description:

      PC software installer for ST25R3911B-DISCO

      STSW-ST25R002

      量産中

      Firmware for ST25R3911B-DISCO kit

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R002

      Description:

      Firmware for ST25R3911B-DISCO kit

      STSW-ST25R004

      量産中

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R004

      Description:

      Antenna Matching Tool for ST25R NFC/HF reader family

      STSW-ST25R013

      量産中

      Linux driver for ST25R3916/ST25R3916B

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-ST25R013

      Description:

      Linux driver for ST25R3916/ST25R3916B

      STSW-STM8-NFC5

      量産中

      Sources of STM8 firmware for X-NUCLEO-NFC05A1 NFC/RFID HF reader expansion board

      メモリ用ソフトウェア ST
      STSW-STM8-NFC5

      Description:

      Sources of STM8 firmware for X-NUCLEO-NFC05A1 NFC/RFID HF reader expansion board

All Hardware Evaluation Tools

    • 製品型番
      Description
      Core product
      ツールタイプ
      サプライヤ
      Sort by: part number

      NUCLEO-F439ZI

      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F439ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      STM32F439ZI STM32 Nucleoボード ST
      NUCLEO-F439ZI
      量産中

      STM32 Nucleo-144 development board with STM32F439ZI MCU, supports Arduino, ST Zio and morpho connectivity

      ST25R3911B-DISCO

      NRND

      Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

      ST25R3911B メモリIC用評価ボード ST
      ST25R3911B-DISCO
      NRND

      Discovery kit for the ST25R3911B high performance HF reader / NFC initiator

      STEVAL-25R200SA

      量産中

      高性能NFCリーダライタIC ST25R200搭載ディスカバリ・キット

      - メモリIC用評価ボード ST
      STEVAL-25R200SA
      量産中

      高性能NFCリーダライタIC ST25R200搭載ディスカバリ・キット

      STEVAL-25R300KA

      量産中

      Discovery kit for the ST25R300 high performance NFC universal device and EMVCo reader

      - Wireless ST
      STEVAL-25R300KA
      量産中

      Discovery kit for the ST25R300 high performance NFC universal device and EMVCo reader

      STEVAL-25R3916B

      量産中

      Discovery kit for the ST25R3916B high performance NFC universal device and EMVCo reader

      - メモリIC用評価ボード ST
      STEVAL-25R3916B
      量産中

      Discovery kit for the ST25R3916B high performance NFC universal device and EMVCo reader

      X-NUCLEO-NFC05A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      ST25R3911B STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC05A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R3911B for STM32 and STM8 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC06A1

      NRND

      NFC card reader expansion board based on ST25R3916 for STM32 and STM8 Nucleos

      ST25R3916 STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC06A1
      NRND

      NFC card reader expansion board based on ST25R3916 for STM32 and STM8 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC08A1

      量産中

      X-NUCLEO-NFC08A1

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC08A1
      量産中

      X-NUCLEO-NFC08A1

      X-NUCLEO-NFC12A1

      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R300 for STM32 Nucleos

      - STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-NFC12A1
      量産中

      NFC card reader expansion board based on ST25R300 for STM32 Nucleos

      X-NUCLEO-NFC13A1

      開発中

      NFC card reader expansion board based on ST25R210 for STM32 nucleos

      - STM32 Nucleo拡張ボード -
      X-NUCLEO-NFC13A1
      開発中

      NFC card reader expansion board based on ST25R210 for STM32 nucleos

      X-STM32MP-NFC08

      量産中

      STM32MP expansion board for NFC card reader

      - メモリIC用評価ボード ST
      X-STM32MP-NFC08
      量産中

      STM32MP expansion board for NFC card reader