CATEGORIES

ハイサイド / ローサイド・ドライバ & スイッチ

VIPowerのロゴ
    車載用アプリケーション向けのSTのVIPower(Vertical Intelligent Power)テクノロジーでは、単一のチップに以下の機能を組み込んでいます。
  • デジタルおよびアナログ制御駆動
  • バーティカル・パワーMOSFET
  • 高度なモニタ機能
  • 保護回路

これらの機能により、全体的なアプリケーション統合と電力密度のほか、信頼性も向上します。

アプリケーション

VIPowerテクノロジーを採用したスマート・スイッチは、ハイサイドとローサイドの両方のトポロジで、車載用アプリケーション向けの広範囲な負荷を制御できるように設計されています。

製品タイプ

STのハイサイドおよびローサイド・スイッチは、過熱、過電流、過電圧、静電気耐圧(ESD)条件に対する保護回路を備えています。-40℃~+150℃の温度範囲で動作するように設計されており、自動車業界の要件を上回る特性を実現しています。

新しいM0-9 SPI製品ファミリは、負荷電流センシング用の組込みA/Dコンバータによるフル・デジタル診断を特徴としています。これらの新しいデバイスには、AUTOSARとも簡単に互換性を保てる高度なソフトウェア・ロジックが実装されています。

STi2Fuseデバイスは、一般的なハイサイド・ドライバ機能だけでなく、ワイヤ・ハーネス保護機能も備えています。

コンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイドは、ST BCDアーキテクチャを利用して製造されています。本ファミリのすべてのデバイスは、ISO26262に準拠しており、車載用システム内の電気デバイスや電子デバイスの機能を安全に保ちます。

単一のICに格納されたコンフィギュラブル・ローサイド / ハイサイド・スイッチを用いた複数のソリューションです。300mΩ~750mΩのRDS(ON)を有する4、6、8チャネルのハイサイドまたはローサイド・ドライバを広範なパッケージで提供しています。本ファミリには、ハイサイドまたはローサイド・ドライバとして設定可能な8チャネル・プリドライバも含まれています。
PowerSSO-16パッケージに格納されたRDS(ON)が、4mΩ~80mΩのシングル / デュアル / 4チャネル、および以前のHSDファミリとの完全ピン配置互換性を確保します。本ファミリは非常に高精度な電流センシングを特徴としており、高度な保護機能も内蔵されています。
M0-5テクノロジーを採用した本製品ファミリは、24Vアプリケーション向けの製品です。RDS(ON)が6mΩ~100mΩのシングルおよびデュアル・チャネル・デバイスをさまざまなパッケージ・オプションでご用意しています。これらのデバイスは、トラックなどの重量のある車両のような過酷な環境に最適です。
RDS(ON)が最大100mΩの4および6チャネルをQFN 6 x 6パッケージで提供しています。本ファミリは、ますます高度化する機能に対応できる新しいゾーン型アーキテクチャで、スマートな自動車のニーズを満たせるように設計されています。
10mΩ~300mΩまでの広いRDS(ON)範囲とさまざまなパッケージ・オプションを備えた、シングルおよびデュアル・チャネル搭載のローサイド・スイッチです。オプションの20kHzスイッチング機能または専用の診断ピンもご用意しています。

STi2Fuseファミリは、車載用パワー・ディストリビューション・システムで標準のメルティング・ヒューズの代わりとなり、スマート・ドライビング用の追加機能にも対応しています。

ハイサイド & ローサイド・ドライバ / スイッチ向けツール

メリット

  • 負荷電流、バッテリ電圧、およびチップ温度に対応した完全な診断機能
  • 高い柔軟性と設定可能性
  • 高度な診断機能と保護機能
  • 新しいデバイスに対応可能なリンプ・ホーム・モード(L9026-L9800)
  • 高電流密度

Find the right VIPower device in just few clicks!

Try the new smart selector and find the right low/high-side switch or H-bridge for your car body application. Just set a few parameters such as voltage, topology, number of channels or type of loads, or even source type and temperature, and find the perfect fit for your design. Then, download our TwisterSIM thermal/electrical simulator to view detailed thermal info or simply to test specific corner conditions.

Launch the Smart selector

Next-generation VIPower M0-7 intelligent high-side switches

The latest series of high-side drivers, built on VIPower M0-7 technology, offer higher power density, greater accuracy in critical diagnostic and new protection features. This series covers a wide spectrum of RDS(on) values (up to 140 mΩ) and package options, ensuring design scalability. Additional features include:

  • Configurable auto-restart or latch-off protection against hazardous conditions
  • Multiplexed analog current sense for load current diagnostic
  • Ultra-low power consumption (0.5 μA standby current max)
  • Ultra-compact Power-SSO packages
  • Extreme low voltage operation for deep cold cranking applications.