製品概要
概要
この32bitシステム・オン・チップ(SoC)マイクロコントローラのファミリは、車載アプリケーション・コントローラICの最新の成果です。車載用ボディ・エレクトロニクス・アプリケーションに押し寄せる新しい波に対応できるように設計された、車載用途重視の成長著しい製品ファミリに属しています。
この車載コントローラ・ファミリの高度でコスト効率に優れたe200z0hホスト・プロセッサ・コアは、Power Architectureテクノロジーに準拠しており、VLE(可変長エンコード)APU(Auxiliary Processor Unit)のみを実装することでコード密度を向上しています。最大64MHzというスピードで動作し、低消費電力動作向けに最適化された高性能の処理能力を提供します。また、現在のPower Architectureデバイスで利用できる開発インフラストラクチャを活用し、ユーザによる実装を支援するソフトウェア・ドライバ、オペレーティング・システム、設定コードも提供しています。
-
機能一覧
- 高性能64MHz e200z0h CPU
- 32bit Power Architecture®テクノロジーCPU
- 最大60DMIPS動作
- 可変長符号化(VLE)
- メモリ
- 最大1.5MBのオンチップ・コードFlash(ECC付き)
- 64KBのオンチップ・データFlash(ECC付き)
- 最大96KBのオンチップSRAM(ECC付き)
- 8エントリのMPU
- 割り込み
- 16段階の優先度レベル
- ノンマスカブル割込み(NMI)
- 27のウェイクアップ・ラインを含む最大51種類の外部割り込みライン
- 16チャネルeDMA(PIT、DSPI、ADC、eMIOS、LINFlex、I2Cに接続)
- GPIO:77(LQFP100)、121(LQFP144)、149(LQFP176)
- タイマ・ユニット
- 8チャネル、32bitの周期割り込みタイマ
- 4チャネル、32bitのシステム・タイマ
- システム・ウォッチドッグ・タイマ
- リアルタイム・クロック・タイマ
- eMIOS、16bitカウンタでタイミング制御されるI/Oユニット
- PWM/MC/IC/OC付きの最大64チャネル
- 最大10個のカウンタ基準
- CTUによるA/Dコンバータ診断トリガ
- 10bit A/Dコンバータ x 1と12bit A/Dコンバータ x 1(最大53チャネル)
- 81チャネルまで拡張可能
- 個別の変換レジスタ
- クロス・トリガ・ユニット(CTU)
- 照明専用の診断モジュール
- 高度なPWM生成
- 時間でトリガされる診断機能
- PWMに同期したA/D変換測定
- オンチップCAN / UARTブートストラップ・ローダ
- 通信インタフェース
- それぞれ64個のメッセージ・バッファを備えた最大6系統のFlexCAN(2.0Bアクティブ)
- 最大10個のLINFlex / UARTチャネル
- 最大6個のバッファ付きDSPIチャネル
- I2Cインタフェース
- クロック生成
- 4MHz~16MHzの高速外部水晶発振器
- 32kHzの低速外部水晶発振器
- 16MHzの高速内部RC発振器
- 低電力モード用の128kHz低速内部RC発振器
- ソフトウェア制御FMPLL
- クロック監視ユニット
- 低電力機能
- 複数の低電力モード設定
- RTCおよび通信付きの超低電力スタンバイ
- 高速ウェイクアップ方式
- 幅広いデバッグ機能
- Nexus 2+インタフェース(LBGA208パッケージ)
- Nexus 1(全パッケージ)
- 電源電圧
- 5Vまたは3.3V単一電源
- オンチップ電圧レギュレータ
- 外部バラスト抵抗に対応
- LQFP100、LQFP144、LQFP176パッケージおよびLBGA208パッケージ(Nexus 2+用)
- 動作温度範囲:-40℃~125℃
- 高性能64MHz e200z0h CPU
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC560B64L3B6E0X | Active 交換品交換品 | LQFP 100 14x14x1.4 mm | Automotive | Ecopack2 | 20 | 2014-01-01T00:00:00.000+01:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | CPU Clock Frequency (MHz) (max) | Features set | Flash Size (kB) (Data) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||
| SPC560B64L3B6E0X | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
| |||||||||||
SPC560B64L3B6E0X Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。