CATEGORIES

Stellar E電動化

電動化は、モビリティおよびエネルギー・システムの変革において大きな役割を果たしながら、気候変動にプラスの影響をもたらします。EVでは、性能、通信、快適性を維持しながらエネルギー消費を削減するために、自動車のアーキテクチャを変更する必要があります。競争力のあるEVは、より長い航続距離、充電時間の短縮を実現するとともに、車両の重量を考慮しなければなりません。

Stellar Eマイクロコントローラは、電気自動車特有のニーズを満たすために、新しい車載アーキテクチャ向けに設計されています。SiC(炭化ケイ素)およびGaN(窒化ガリウム)パワー・テクノロジーを最適化するためのより高速な制御ループを活用し、効率的な電力変換とeドライブトレイン・アプリケーションを保証します。電気自動車には、効率的な電力変換、高性能、強化された安全性とセキュリティを実現する堅牢なハードウェアが必要です。

定期的なOver-The-Air(OTA)ソフトウェア・アップデートは、車両のライフサイクルを通じて、機能を強化し、サービスの可能性を拓き、重要な安全性のアップデートを提供するために不可欠です。スマートな夜間アップグレードは、航続距離、性能、安全性の向上により、ユーザ体験を高めます。

32bit Arm Cortex®-M7車載用マイクロコントローラ・コアを中心に構築されたStellar Eマイクロコントローラは、より高速で改善された充電サイクルを保証します。また、STには、開発を簡素化し、開発時間を短縮するための豊富な開発エコシステムも用意されています。

電動化は、モビリティおよびエネルギー・システムの変革において大きな役割を果たしながら、気候変動にプラスの影響をもたらします。EVでは、性能、通信、快適性を維持しながらエネルギー消費を削減するために、自動車のアーキテクチャを変更する必要があります。競争力のあるEVは、より長い航続距離、充電時間の短縮を実現するとともに、車両の重量を考慮しなければなりません。

Stellar Eマイクロコントローラは、電気自動車特有のニーズを満たすために、新しい車載アーキテクチャ向けに設計されています。SiC(炭化ケイ素)およびGaN(窒化ガリウム)パワー・テクノロジーを最適化するためのより高速な制御ループを活用し、効率的な電力変換とeドライブトレイン・アプリケーションを保証します。電気自動車には、効率的な電力変換、高性能、強化された安全性とセキュリティを実現する堅牢なハードウェアが必要です。

定期的なOver-The-Air(OTA)ソフトウェア・アップデートは、車両のライフサイクルを通じて、機能を強化し、サービスの可能性を拓き、重要な安全性のアップデートを提供するために不可欠です。スマートな夜間アップグレードは、航続距離、性能、安全性の向上により、ユーザ体験を高めます。

32bit Arm Cortex®-M7車載用マイクロコントローラ・コアを中心に構築されたStellar Eマイクロコントローラは、より高速で改善された充電サイクルを保証します。また、STには、開発を簡素化し、開発時間を短縮するための豊富な開発エコシステムも用意されています。

アプリケーション

充電ステーションに接続された電気自動車のアイコン
電動化

電動化のための統合

電気モータのアイコン
充電

コンボOBC+DCDC

前面に複数のポートがある電子デバイスのアイコン
eドライブトレイン

モータ制御とトラクション・インバータ・コンバータ

上部に稲妻記号があるバッテリ・パックのアイコン
バッテリ

最適化されたバッテリ・マネージメント

Stellar Eの製品ポートフォリオをご覧ください

Stellar E車載用マイクロコントローラのSR5E1E3、SR5E1E5、およびSR5E1E7は、オンボード充電(OBC)およびDC-DCコンバータ・アプリケーションの最高の電力効率を保証します。

詳細はこちら

メリット

Stellar E電動化マイクロコントローラは、以下を利用した、STのSiCおよびGaN製品の理想的な制御コンパニオン・チップです。

  • スプリットロック・テクノロジーを採用したCortex®-M7コアを搭載
  • ISO 26262 ASIL Dを効率よく実装できる最先端の安全機能
  • 高速A/Dコンバータと高精度PWMを含む高性能アナログ・コンポーネント
  • OBCリファレンス・ソリューションによる垂直開発エコシステム
  • ロックステップでの暗号化エンジンによって、セキュアなASIL D機能をサポートできるように拡張された高度なEVITA Fullセキュリティ機能が可能になります。この機能は、高速セキュリティ暗号化サービスや安全なネットワーク認証を提供し、メーカーのファームウェアやエンド・ユーザのデータを保護します。
  • FD-SOI技術は、本質的に耐放射線性を提供し、非常に厳しい安全基準に確実に準拠しつつ、システム停止に対する優れた保護を提供します。