CATEGORIES

Stellar Pシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

日暮れをバックにした車Stellar Pシリーズは、次世代のドライブトレイン、電動化ソリューション、およびドメイン指向のシステム統合の要件を満たすように設計されており、きわめて優れたリアルタイム性能、安全性、確定性を実現します。

 

 

最大20Mバイトの不揮発性相変化メモリを組み込んだStellar P統合マイクロコントローラは、高速の読出しアクセス時間と、クラス最高レベルのOver-The-Air(OTA)更新に対応した革新的なデュアルイメージ・ストレージ機能を提供します。また、独自のデュアルイメージ・ストレージ機能により、OTAリプログラミング用に最大で2 x 20Mバイトを保存することができるため、必要なメモリを大幅に節約できます。

 

アプリケーション

Stellar Pマイクロコントローラは、ハードウェア・リソースを活用することで、ますます複雑化しているソフトウェアと統合化を管理します。独自のアーキテクチャとハードウェアベースの仮想化機能は、リソースにアクセスするためにArm® Cortex®-R52コアおよびファイアウォールをベースに構築されており、同一のチップ上で複数ソースのソフトウェアを簡単に開発して統合することができるだけでなく、独立性、確定性、性能を安全な水準で確保します。

eドライブトレインおよびバッテリ・マネージメント・システム
eモビリティ
  • 集中型モーション制御
    (eモビリティ、シャーシ & セーフティ、PWT)
  • eドライブトレイン統合
  • インバータ
  • バッテリ・マネージメント
自動車安定性とモーション制御
シャーシ & セーフティ
  • 集中型モーション制御
    (シャーシ & セーフティ、PWT)
セキュアかつ安全な高度運転支援システム
ADAS
  • セキュアかつ安全な高度運転支援システム
自動車エンジン(ICE)
ICE(内燃エンジン)用パワートレイン
  • 集中型モーション制御
    (シャーシ & セーフティ、PWT)
  • ICEの統合

 

製品タイプ

Stellar Pマイコンは、できる限り低い電力でリアルタイム性と確定性の高い処理機能を提供し、最大6個のArm® Cortex®-R52コアを備えています。一部のコアはロックステップ・モードで動作し、その他のコアはスプリットロック・モードで動作します。Stellar Pマイコンは、スケーラブルなソリューションとして、安全性レベルや処理能力の面で幅広いアプリケーション・ニーズに対応します。

 

メリット

  • 最小の電力で、超リアルタイムな性能
  • ハードウェアによるソフトウェア分離実装 / 仮想化
  • クラス最高レベルのOver-The-Air(OTA)更新
  • ISO 26262 ASIL Dを効率よく実装できる最先端の安全対策
  • ハイスピード暗号化サービスと安全なネットワーク認証で強化されたEVITA Full HSM
  • 高速なアナログ機能と高度シグナル・プロセッシング、専用センサ / アクチュエータ・インタフェース、および高温サポート(最高接合部温度165℃)を搭載したGTM4などの高度なタイマ
  • 車両のペリフェラル・アクチュエーションECUに内蔵された、低遅延で安全性の高いドメイン間通信を実現する広いバンド幅のEthernetオプションと新しい高性能CAN XLプロトコル(Stellar P6)
  • 28nm FD-SOIテクノロジーにより優れた耐放射線性を提供

Stellar Pマイクロコントローラは、次世代のドライブトレインや電動化システムに最適なソリューションです。