B-STLINK-VOLT
量産中
Design Win
Voltage adaptation board for STLINK-V3SET

データブリーフのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

The B-STLINK-VOLT board is an additional module for the STLINK-V3SET, performing voltage adaptation for STM32 microcontroller targets running below 3.3 V down to 1.65 V.

This module can be enclosed directly in the original STLINK-V3SET casing when used as an STM32 debugging probe (JTAG/SWD/SWV/VCP) through the STDC14 connector. It can be inserted also between the STLINK-V3SET main board (MB1441) and its baseline adapter board (MB1440) when providing access to bridge signals and other connectors.

B-STLINK-VOLT is not required for STM8 targets, for which voltage adaptation is performed on the baseline adapter board (MB1440) provided with the STLINK-V3SET.

  • 特徴

    • 1.65 V - 3.3 V voltage adapter board for STLINK-V3SET
    • Input/output level shifters for STM32 debug SWD, SWV and JTAG signals
    • Input/output level shifters for VCP Virtual COM port (UART) signals
    • Input/output level shifters for the bridge (SPI/UART/I2C/CAN/GPIOs) signals
    • Closed casing when using the STDC14 connector (STM32 SWD, SWV and VCP)
    • Compatible with the STLINK-V3SET adapter board (MB1440) for STM32 microcontrollers JTAG and bridge
    • Operating temperature from 0 °C to 50 °C

おすすめ製品

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date 材料宣誓書**
B-STLINK-VOLT
量産中
Ecopack1 - -

B-STLINK-VOLT

Package:

Ecopack1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

RoHS Compliance Grade

Ecopack1

Longevity Commitment

-

Longevity Starting Date

-

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Loading...
製品型番
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
パッケージ
梱包タイプ
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
サプライヤ
コア製品
B-STLINK-VOLT

販売代理店在庫 B-STLINK-VOLT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

B-STLINK-VOLT 量産中

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
パッケージ:
梱包タイプ:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

製品型番:

B-STLINK-VOLT

サプライヤ:

ST

コア製品:

-

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。