LSM9DS1
Obsolete
Design Win
9軸iNEMO慣性モジュール(IMU):3軸地磁気センサ、3軸加速度センサ、3軸ジャイロセンサを搭載し、I2C / SPI に対応したモーション・センサ

データシートをダウンロード

本製品ステータス

Obsolete
. 

代わりに次の製品をお勧めします: 

LSM6DSO

製品概要

概要

LSM9DS1は、3軸デジタル・リニア加速度センサ、3軸デジタル・ジャイロセンサ(角速度センサ)、および3軸デジタル地磁気センサを搭載したシステム・イン・パッケージです。

LSM9DS1の加速度の最大測定範囲は±2g /±4g / ±8g / ±16g、磁場の最大測定範囲は±4ガウス / ±8ガウス / ±12ガウス / ±16ガウス、角速度の最大測定範囲は±245dps / ±500dps / ±2000dpsから選択可能です。

LSM9DS1は、スタンダードモードおよびファーストモード(100kHzおよび400kHz)に対応したI2Cシリアル・バス・インタフェースと、SPIシリアル標準インタフェースを搭載しています。

磁気検出、加速度検出、角速度検出は個別にオン・オフすることができ、スマートなパワー・マネージメントを実現します。

LSM9DS1は、プラスチック製ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40℃~+85℃の広い動作温度範囲が保証されています。

  • 機能一覧

    • 3つの加速度チャネル、3つの角速度チャネル、3つの磁場チャネル
    • 加速度センサの最大測定範囲:±2g / ±4g / ±8g / ±16g
    • 地磁気センサの最大測定範囲:±4ガウス / ±8ガウス / ±12ガウス / ±16ガウス
    • ジャイロセンサの最大測定範囲:±245dps / ±500dps / ±2000dps
    • 16bitデータ出力
    • SPI / I2Cシリアル・インタフェース
    • アナログ電源電圧:1.9V~3.6V
    • 「常時動作」の低消費電力モード:1.9mA
    • プログラム可能な割り込み発生器
    • 温度センサ搭載
    • FIFO内蔵
    • 位置検出 / モーション検出機能
    • シングル / ダブルクリック認識
    • ハンドヘルド機器に最適なインテリジェント省電力
    • ECOPACK® / RoHS / 「Green」に準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - LSM9DS1

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models