CATEGORIES

Arm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32C53x / 542製品ラインは、コスト効率の高いアプリケーションの開発をサポートするように設計されています。

最大256KBのFlashメモリと64KBのRAMを搭載するほか、オプションで2個のFDCANインタフェースをサポートします。

また、ハッシュ関数などのハードウェア暗号化機能も搭載しており、20ピンから64ピンまでの各種パッケージ・サイズが用意されています。NUCLEO-C542RCボードとSTM32Cubeソフトウェア開発エコシステムを使用すると、試作開発がすぐに実施できます。

主なメリット

40nmテクノロジーとCortex®-M33コアによる優れた性能

内蔵機能とメモリにより柔軟な開発が可能

コスト効率の高い設計で開発を簡略化

次世代STM32Cube開発エコシステムで開発期間を短縮

STM32C53x / 542の製品ポートフォリオ