製品概要
概要
STM32C55xxxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするメインストリーム・マイクロコントローラです。最大動作周波数は144MHzです。
Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。
また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
本製品には、ハイスピード・メモリ(512KBのFlashメモリと128KBのSRAM)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。
本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を備えています。
さらに、セキュリティを強化する複数のペリフェラルを内蔵しています。
- HASH ハードウェアアクセラレータ
- 真性乱数生成器
本製品は、2個の12bit ADC、1個のDACチャネル、1個のコンパレータ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、4個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、1個の16bit低消費電力タイマを備えています。
また、次のような標準および高度な通信インタフェースも備えています。
- 2個のI2C
- 1個のI3C(I2Cと共有)
- 全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI
- 3個のUSART、2個のUART、1個の低消費電力UART
- 1個のFDCAN
- 1個のUSBフルスピード
動作温度範囲は-40℃~+105℃(接合部温度+130℃)で、電源電圧範囲は2.7V~3.6Vです。
幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
本製品は32ピンから100ピンまでの各種パッケージで提供されます。
-
機能一覧
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- FPU、最大周波数144MHz、MPU、DSP命令を備えた32bit Arm® Cortex®-M33 CPU
- ベンチマーク
- ART アクセラレータ
- FlashメモリからCPUの最大速度で0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
- メモリ
- 2バンクの書き込み中読み出し(read-while-write)に対応した最大512KBのECC付きFlashメモリ
- 128KBのSRAM(うち64KBはECC付き)
- 64KBのソフトウェアEEPROMエミュレーション対応Flashメモリ
- 4.5KBのOTP(一度だけプログラム可能)
- クロック管理、リセット、電源管理
- 2.7V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
- POR、PDR、PVD
- 組込みレギュレータ(LDO)
- 内部発振器:144MHz HSI(-20℃~130℃の温度範囲で±1%の精度)、160/144/100MHz PSI、32kHz LSI
- 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
- 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBYモード
- CPUの負荷を軽減するDMAコントローラ
- 2個のLPDMA(12チャネル(8 + 4))
- アナログ
- 2個の12bit ADC(外部チャネル:19、内部チャネル:2)、最大2.25MSPSまたは4.5MSPS(デュアル・インタリーブ・モード)
- 1個の12bit DAC(出力バッファ付き)
- 1個のコンパレータ(入力の設定が可能)
- 最大15個のタイマ
- 9個の16bitタイマ(2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、STOPモードで使用可能な1個の低消費電力16bitタイマを含む)、2個の32bitタイマ
- 2個のウォッチドッグ
- 1個のSysTickタイマ
- ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
- 通信インタフェース
- 最大2個のI2C FM + インタフェース(SMBus/PMBus)
- 1個のI3C
- 最大3個のUSART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)、2個のUART、1個のLPUART
- 最大3個のSPI(外部クロックによりオーディオ・クラス精度を実現する全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI、および同期モードで設定されている場合は3個のUSARTからの最大3個の追加SPIを含む)
- 1個のFDCAN
- 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
- 低消費電力モード
- SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
- 最大86個の割込み機能付きI/Oポート
- HASH(SHA-1、SHA-224、SHA-256)、HMAC
- 数値演算コプロセッサ
- 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
- 1個の真性乱数発生器
- USART / FDCAN / USB / SPIインタフェースでのブートローダ・サポート
- パスワード・ベースのRDPの回帰による、柔軟性の高いライフサイクル管理
- 96bitユニークID
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
System View Description (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
IBIS models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
BSDL files (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 03 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
Quality and Reliability
| Part Number | RoHSコンプライアンスグレード | Grade | Material Declaration** |
|---|---|---|---|
| STM32C551RCT6 | Ecopack2 | Industrial | |
| STM32C551RCT6J | Ecopack2 | Industrial | |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STM32C551RCT6J | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
| STM32C551RCT6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C551RCT6J Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
STM32C551RCT6 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。