STM32C552ME
Active
Education Design Win
144MHz CPU、512KB Flashメモリ、128KB RAM、I3C、FDCANを搭載したメインストリームArm Cortex-M33マイクロコントローラ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

STM32C55xxxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするメインストリーム・マイクロコントローラです。最大動作周波数は144MHzです。

Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。

また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

本製品には、ハイスピード・メモリ(512KBのFlashメモリと128KBのSRAM)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を備えています。

さらに、セキュリティを強化する複数のペリフェラルを内蔵しています。

  • HASH ハードウェアアクセラレータ
  • 真性乱数生成器

本製品は、2個の12bit ADC、1個のDACチャネル、1個のコンパレータ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、4個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、1個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、次のような標準および高度な通信インタフェースも備えています。

  • 2個のI2C
  • 1個のI3C(I2Cと共有)
  • 全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI
  • 3個のUSART、2個のUART、1個の低消費電力UART
  • 1個のFDCAN
  • 1個のUSBフルスピード

動作温度範囲は-40℃~+105℃(接合部温度+130℃)で、電源電圧範囲は2.7V~3.6Vです。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

本製品は32ピンから100ピンまでの各種パッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • FPU、最大周波数144MHz、MPU、DSP命令を備えた32bit Arm® Cortex®-M33 CPU
    • ベンチマーク
    • ART アクセラレータ
      • FlashメモリからCPUの最大速度で0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
    • メモリ
      • 2バンクの書き込み中読み出し(read-while-write)に対応した最大512KBのECC付きFlashメモリ
      • 128KBのSRAM(うち64KBはECC付き)
      • 64KBのソフトウェアEEPROMエミュレーション対応Flashメモリ
      • 4.5KBのOTP(一度だけプログラム可能)
    • クロック管理、リセット、電源管理
      • 2.7V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD
      • 組込みレギュレータ(LDO)
      • 内部発振器:144MHz HSI(-20℃~130℃の温度範囲で±1%の精度)、160/144/100MHz PSI、32kHz LSI
      • 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
      • 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBYモード
    • CPUの負荷を軽減するDMAコントローラ
      • 2個のLPDMA(12チャネル(8 + 4))
    • アナログ
      • 2個の12bit ADC(外部チャネル:19、内部チャネル:2)、最大2.25MSPSまたは4.5MSPS(デュアル・インタリーブ・モード)
      • 1個の12bit DAC(出力バッファ付き)
      • 1個のコンパレータ(入力の設定が可能)
    • 最大15個のタイマ
      • 9個の16bitタイマ(2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、STOPモードで使用可能な1個の低消費電力16bitタイマを含む)、2個の32bitタイマ
      • 2個のウォッチドッグ
      • 1個のSysTickタイマ
      • ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
    • 通信インタフェース
      • 最大2個のI2C FM + インタフェース(SMBus/PMBus)
      • 1個のI3C
      • 最大3個のUSART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)、2個のUART、1個のLPUART
      • 最大3個のSPI(外部クロックによりオーディオ・クラス精度を実現する全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI、および同期モードで設定されている場合は3個のUSARTからの最大3個の追加SPIを含む)
      • 1個のFDCAN
      • 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
    • 低消費電力モード
      • SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
    • 最大86個の割込み機能付きI/Oポート
    • HASH(SHA-1、SHA-224、SHA-256)、HMAC
    • 数値演算コプロセッサ
      • 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
    • 1個の真性乱数発生器
    • USART / FDCAN / USB / SPIインタフェースでのブートローダ・サポート
    • パスワード・ベースのRDPの回帰による、柔軟性の高いライフサイクル管理
    • 96bitユニークID
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32C552ME

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number RoHSコンプライアンスグレード Grade Material Declaration**
STM32C552MET6
Ecopack2
Industrial

STM32C552MET6

Package:

Industrial

Material Declaration**:

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Grade

Industrial

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
SMPS
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
STM32C552MET6

販売代理店在庫 STM32C552MET6

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32C552MET6 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32C552MET6

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

8

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

2

I/Os (High Current):

66

Integrated op-amps:

-

Comparator:

1

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

18

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。