STM32C562CE
Active
Education Design Win
144MHz CPU、512KB Flashメモリ、128KB RAM、I3C、FDCAN、ハードウェア暗号化機能を搭載したメインストリームArm Cortex-M33マイクロコントローラ

データシートをダウンロード 購入

製品概要

概要

STM32C562xxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするメインストリーム・マイクロコントローラです。最大動作周波数は144MHzです。

Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。

また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。

本製品には、ハイスピード・メモリ(512KBのFlashメモリと128KBのSRAM)と、3個のAPBバス、3個のAHBバス、および32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続されたI/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。

本製品は、内蔵FlashとSRAM用に読出し/書込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を備えています。

さらに、セキュリティを強化する複数のペリフェラルを内蔵しています。

  • HASH ハードウェアアクセラレータ
  • 真性乱数生成器
  • AESコプロセッサ

本製品は、2個の12bit ADC、1個のDACチャネル、1個のコンパレータ、低消費電力RTC、2個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、4個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、1個の16bit低消費電力タイマを備えています。

また、次のような標準および高度な通信インタフェースも備えています。

  • 2個のI2C
  • 1個のI3C(I2Cと共有)
  • 全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI
  • 3個のUSART、2個のUART、1個の低消費電力UART
  • 1個のFDCAN
  • 1個のUSBフルスピード

動作温度範囲は-40℃~+125℃(接合部温度+140℃)で、電源電圧範囲は2.7V~3.6Vです。

幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

本製品は32ピンから100ピンまでの各種パッケージで提供されます。

  • 機能一覧

    • STの最先端の特許技術を活用
    • コア
      • FPU、 最大周波数144MHz、MPU、DSP命令を備えた32bit Arm® Cortex®-M33 CPU
    • ベンチマーク
    • ART アクセラレータ
      • FlashメモリからCPUの最大速度で0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
    • メモリ
      • 2バンクの書き込み中読み出し(read-while-write)に対応した512KBのECC付きFlashメモリ
      • 128KBのSRAM(うち64KBはECC付き)
      • 64KBのソフトウェアEEPROMエミュレーション対応Flashメモリ
      • 4.5KBのOTP(一度だけプログラム可能)
    • クロック管理、リセット、電源管理
      • 2.7V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
      • POR、PDR、PVD
      • 組込みレギュレータ(LDO)
      • 内部発振器:144MHz HSI(-20℃~130℃の温度範囲で±1%の精度)、160/144/100MHz PSI、32kHz LSI
      • 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
      • 低消費電力モード:SLEEP、STOP、STANDBYモード
    • CPUの負荷を軽減するDMAコントローラ
      • 2個のLPDMA(12チャネル(8 + 4))
    • アナログ
      • 2個の12bit ADC(外部チャネル:19、内部チャネル:2)、最大2.25MSPSまたは4.5MSPS(デュアル・インタリーブ・モード)
      • 1個の12bit DAC(出力バッファ付き)
      • 1個のコンパレータ(入力の設定が可能)
    • 最大15個のタイマ
      • 9個の16bitタイマ(2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、STOPモードで使用可能な1個の低消費電力16bitタイマを含む)、2個の32bitタイマ
      • 2個のウォッチドッグ
      • 1個のSysTickタイマ
      • ハードウェア・カレンダ、アラーム、および補正機能付きRTC
    • 通信インタフェース
      • 最大2個のI2C FM + インタフェース(SMBus/PMBus)
      • 1個のI3C
      • 最大3個のUSART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御、SPIモード)、2個のUART、1個のLPUART
      • 最大3個のSPI(外部クロックによりオーディオ・クラス精度を実現する全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI、および同期モードで設定されている場合は3個のUSARTからの最大3個の追加SPIを含む)
      • 1個のFDCAN
      • 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
    • 低消費電力モード
      • SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
    • 最大86個の割込み機能付きI/Oポート
    • HASH(SHA-1、SHA-224、SHA-256)、HMAC
    • AES アクセラレータ
      • 128bitおよび256bitのキー長
    • 数値演算コプロセッサ
      • 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
    • 1個の真性乱数発生器
    • USART / FDCAN / USB / SPIインタフェースでのブートローダ・サポート
    • パスワード・ベースのRDPの回帰による、柔軟性の高いライフサイクル管理
    • 96bitユニークID
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - STM32C562CE

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number RoHSコンプライアンスグレード Grade Material Declaration**
STM32C562CET6
Ecopack2
Industrial
STM32C562CEU6
Ecopack2
Industrial

STM32C562CET6

Package:

Industrial

Material Declaration**:

PDF XML

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Grade

Industrial

STM32C562CEU6

Package:

Industrial

Material Declaration**:

PDF XML

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

Grade

Industrial

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
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
D/A Converters (typ) (12-bit)
Timers (typ) (16-bit)
Timers (typ) (32-bit)
Number of Channels (typ)
SMPS
Number of Channels (typ)
UART (typ)
I/Os (High Current)
Integrated op-amps
Comparator
SPI (typ)
USART (typ)
Number of Channels (typ)
I2S (typ)
Advanced Motor Control Timers
CAN (2.0)
CAN (FD)
最小
最大
STM32C562CEU6

販売代理店在庫 STM32C562CEU6

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32C562CET6

販売代理店在庫 STM32C562CET6

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STM32C562CEU6 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32C562CEU6

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

8

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

2

I/Os (High Current):

38

Integrated op-amps:

-

Comparator:

1

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

11

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

STM32C562CET6 Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STM32C562CET6

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

D/A Converters (typ) (12-bit):

1

Timers (typ) (16-bit):

8

Timers (typ) (32-bit):

2

Number of Channels (typ):

-

SMPS:

-

Number of Channels (typ):

-

UART (typ):

2

I/Os (High Current):

38

Integrated op-amps:

-

Comparator:

1

SPI (typ):

3

USART (typ):

3

Number of Channels (typ):

11

I2S (typ):

3

Advanced Motor Control Timers:

2

CAN (2.0):

-

CAN (FD):

1

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。