製品概要
概要
STM32C59xxxデバイスは、高性能Arm® Cortex®-M33 32bit RISCコアをベースとするメインストリーム・マイクロコントローラです。最大動作周波数は144MHzです。
Arm Cortex®-M33コアには、単精度の浮動小数点ユニット(FPU)が搭載されており、Arm®の単精度データ処理命令およびデータ型をすべてサポートしています。
また、Arm Cortex®-M33コアは、DSP(デジタル信号処理)命令セットとメモリ保護ユニット(MPU)も備えているため、アプリケーション・セキュリティの強化に貢献します。
本製品には、ハイスピード・メモリ(最大1MBのFlashメモリと128KBのSRAM)、1個のOcto-SPIメモリ・インタフェース、および3個のAPBバス、3個のAHBバス、32bitマルチAHBバス・マトリックスに接続された広範な拡張I/Oおよびペリフェラルが組み込まれています。
本製品は、内蔵FlashメモリとSRAM用に読み出し/書き込み保護やセキュア非表示保護領域などの機能を備えています。
さらに、セキュリティを強化する複数のペリフェラルを内蔵しています。
- HASHハードウェアアクセラレータ
- ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)
- 真性乱数発生器
- 公開鍵アクセラレータ(PKA)、ECDSA署名検証
本製品は、3個の12bit ADC、1個のDACチャネル、1個のコンパレータ、低消費電力RTC、4個の32bit汎用タイマ、2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、4個の16bit汎用タイマ、2個の16bit基本タイマ、1個の16bit低消費電力タイマを備えています。
また、次のような標準および高度な通信インタフェースも備えています。
- 2個のI²C
- 1個のI³C
- 全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI
- 4個のUSART、3個のUART、1個の低消費電力UART
- 2個のFDCAN
- 1個のUSBフルスピード
- 1個のEthernet MACインタフェースおよび1個のSingle Pair Ethernet
動作温度範囲は-40℃~+105℃(接合部温度+140℃)で、電源電圧範囲は2.7V~3.6Vです。
幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。
本製品は32ピンから144ピンまでの各種パッケージで提供されます。
-
機能一覧
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- FPU、最大周波数144MHz、MPU、DSP命令を備えた32bit Arm® Cortex®-M33 CPU
- ベンチマーク
- ARTアクセラレータ
- FlashメモリからCPUの最大速度で0ウェイトステート実行を可能にする8KB命令キャッシュ
- メモリ
- 2バンクの書き込み中読み出し(read-while-write)に対応した最大1MBのECC付きFlashメモリ
- 256KBのSRAM(うち128KBはECC付き)
- 64KBのデータ Flashメモリ(デュアル・バンク)
- 4.5KBのOTP(一度だけプログラム可能)
- 1個のOcto-SPIメモリ・インタフェースおよびシリアルPSRAM / NAND / NOR、ハイパーRAM / Flashのサポート
- クロック管理、リセット、電源管理
- 2.7V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
- POR、PDR、PVD
- 組み込みレギュレータ(LDO)
- 内部オシレータ:144MHz HSI([-20°C : 130°C]の温度範囲で±1%の精度)、160 / 144 / 100MHz PSI、32kHz LSI
- 外部発振器:4MHz~50MHz HSE、32.768kHz LSE
- 低消費電力モード:SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
- CPUの負荷を軽減するDMAコントローラ
- 2個のLPDMA(16チャネル(8 + 8))
- アナログ
- 3個の12bit ADC(外部チャネル:28、内部チャネル:2)、最大2.25MSPSまたはデュアル・インタリーブ・モードで最大4.5MSPS
- 1個の12bit DAC
- 1個のコンパレータ
- 最大17個のタイマ
- 7個の16bitタイマ(2個のモータ制御専用16bit PWMタイマ、STOPモードで使用可能な1個の低消費電力16bitタイマを含む)、4個の32bitタイマ
- 2個のウォッチドッグ
- 1個のSysTickタイマ
- ハードウェア・カレンダー、アラーム、および補正機能付きRTC
- 通信インタフェース
- 最大2個のI²C FM+ インタフェース(SMBus / PMBus)
- 1個のI³C
- 最大4個のUSART(ISO7816インタフェース、LIN、IrDA、モデム制御)、3個のUART、1個のLPUART
- 最大3個のSPI(外部クロックによりオーディオ・クラス精度を実現する全二重I2Sでマルチプレックスされた3個のSPI、および同期モードで設定されている場合は4個のUSARTからの最大4個の追加SPIを含む)
- 2個のFDCAN
- 1個のUSB 2.0フルスピード・ホスト & デバイス
- DMAコントローラ付きEthernet MACインタフェース
- 低消費電力モード
- SLEEP、STOP、およびSTANDBYモード
- 最大118個の割り込み機能付きI/Oポート
- セキュリティ
- HASHハードウェア・アクセラレータ(SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-512、HMAC)
- ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)
- ECDSA署名の検証
- 真性乱数発生器、NIST SP800-90B準拠
- 96bitユニークID
- パスワード・ベースのRDPの回帰による、柔軟性の高いライフサイクル管理
- 数値演算コプロセッサ
- 三角関数演算アクセラレータ(CORDIC)
- USART / FDCAN / USB / SPIインタフェースでのブートローダ・サポート
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
System View Description (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 |
IBIS models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 17 Mar 2026 | 17 Mar 2026 |
BSDL files (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 03 Aug 2026 | 03 Aug 2026 |
Quality and Reliability
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STM32C593VGT6 | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32C593VGT6 Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。