CATEGORIES

Arm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32C59x / 5A3製品ラインは、コスト効率重視の次世代アプリケーションの開発を支援します。

最大1MBのFlashメモリと256KBのRAM、1個のEthernetポート、Octo-SPIペリフェラル、最大2個のFDCANインタフェースを搭載しています。

サイド・チャネル攻撃に対する対称 / 非対称動作のハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。セキュアなキー・ストレージは、セキュアな対称暗号化アクセラレータを使用して暗号処理中の鍵を保護します。また、ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)により、各デバイスは抽出や複製が不可能な鍵を生成・保管します。さらに、カップリング & チェーニング・ブリッジ(CCB)も搭載しており、秘密鍵を確実に保護します。

32ピン~144ピンの各種パッケージで提供されます。専用のNUCLEO-C5A3ZGボードとSTM32Cube開発エコシステムを使用すると、試作開発を素早く簡単に開始できます。動作温度範囲は-40℃~125℃です。

Arm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32C59x / 5A3製品ラインは、コスト効率重視の次世代アプリケーションの開発を支援します。

最大1MBのFlashメモリと256KBのRAM、1個のEthernetポート、Octo-SPIペリフェラル、最大2個のFDCANインタフェースを搭載しています。

サイド・チャネル攻撃に対する対称 / 非対称動作のハードウェア暗号化エンジンを搭載しています。セキュアなキー・ストレージは、セキュアな対称暗号化アクセラレータを使用して暗号処理中の鍵を保護します。また、ハードウェア・ユニーク・キー(HUK)により、各デバイスは抽出や複製が不可能な鍵を生成・保管します。さらに、カップリング & チェーニング・ブリッジ(CCB)も搭載しており、秘密鍵を確実に保護します。

32ピン~144ピンの各種パッケージで提供されます。
専用のNUCLEO-C5A3ZGボードとSTM32Cube開発エコシステムを使用すると、試作開発を素早く簡単に開始できます。動作温度範囲は-40℃~125℃です。

主なメリット

40nmテクノロジーとCortex®-M33コアによる優れた性能

内蔵機能とメモリにより柔軟な開発が可能

コスト効率の高い設計で開発を簡略化

次世代STM32Cube開発エコシステムで開発期間を短縮

STM32C59x / 5A3の製品ポートフォリオ