製品概要
主な利点
グラフィックスとマルチメディア体験の向上
複数のグラフィック・アクセラレータ。コンピュータ・ビジョン・パイプライン。マルチメディア・エンコーダ / デコーダ。
概要
STM32N6x5xxおよびSTM32N6x7xxデバイスは、最大800MHzで動作する高性能Arm® Cortex®-M55をベースにしています。
Cortex®-M55コアは、Arm® Helium™ベクトル処理テクノロジーを採用しています。このコアは、標準的なマイクロコントローラ機能に加えて、エネルギー効率に優れたデジタル信号処理を実現します。Cortex®-M55は、半精度、単精度、および倍精度(IEEE 754準拠)のデータ処理に対応した浮動小数点ユニット(FPU)を搭載しています。さらに、32KBのIキャッシュ、32KBのDキャッシュのほか、重要リアルタイム・ルーチン向けのECC付き128KBデータTCM RAMおよび64KB命令TCM RAMも搭載しています。
本製品は、TrustZone®を搭載し、メモリ保護ユニット(MPU)を備えており、アプリケーションのセキュリティ強化に貢献します。また、セキュア・ブートROMにより、外部インタフェースからのセキュア・ブートを保証します。
本製品は、複数のバンクで構成された4.2MBの連続SRAM、VBATモードで動作する8KBのバックアップSRAM、およびスタティック・メモリとXSPI 8bit / 16bit構成に対応した柔軟な外部メモリ・コントローラ(FMC)を搭載しています。
STM32N6x7xxデバイスは、最大1GHzで動作するST Neural-ARTアクセラレータを搭載しており、DNN(ディープ・ニューラル・ネットワーク)推論機能に最適化されたハードウェア・ユニットを使用して、電力効率を最適化しながら600Gopsを実現します。また、データ・フローを最適化し、内部バッファの使用量と消費電力を最小限に抑える専用のストリーミング・エンジンを内蔵しています。このアクセラレータは、オンザフライ重み展開とリアルタイム・データ暗号化 / 復号化をサポートしています。
Neo-Chromグラフィック・アクセラレータは、高品質の補間を用いたスケーリング、自由回転、アルファ・ブレンディング、テクスチャ・マッピング、透視変換といった機能のハードウェア・アクセラレーションにより、効率的な2.5Dグラフィック処理を実現します。
カメラ・アプリケーション向けに、統合ハードウェアISPとともにパラレルおよびCSIインタフェースが想定されています。ISPは、同一入力ストリームに対して3本の並列パイプライン処理を提供します。対応アルゴリズムは、不良ピクセル補正、デシメーション、ブラック・レベル調整、露出制御、デモザイク、列変換、コントラスト調整、クロッピング、ダウンサイジング、ROI分離、ガンマ補正、YUV変換、およびピクセル・パッカです。ISPの出力は、DMAを介してNPUに直接送ることができます。
オプションとして、ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、およびハイ・プロファイル・レベル1~レベル5.2に対応し、1080p解像度で最大15fpsのフレーム・レートをサポートするハードウェアH264エンコーディング・ブロックを搭載できます。
専用ハードウェア・アクセラレータにより、JPEGおよびモーションJPEGの圧縮・伸長を高速化および簡略化します。
広範な拡張I/Oおよびペリフェラルを搭載し、-40℃~+125℃の温度範囲、1.71V~3.6Vの電源電圧で動作します。幅広い低消費電力モード(Sleep、Stop、Standby)により、低消費電力アプリケーションの設計が可能です。
本デバイスは、142ピンから264ピンまでの6種類のVFBGAパッケージで提供されます。
-
機能一覧
- STの最先端の特許技術を活用
- コア
- Arm® 32bit Cortex®-M55、3,616 CoreMark®、最大動作周波数800MHz、Iキャッシュ32KB、Dキャッシュ32KB、CoreMark®スコア4.52
- Arm® MVE(Mプロファイル・ベクトル拡張)、Helium™テクノロジー、TrustZone® MPU、NVIC
- 半精度、単精度、および倍精度浮動小数点ユニット(FPU)は、ベクタおよびスカラの半精度、単精度、および倍精度の浮動小数点データ型をサポート
- ニューラル・プロセッシング・ユニット(STM32N6x7のみ)
- ST Neural-ARTアクセラレータ、最大動作周波数1GHz、600Gops、288MAC/サイクル
- DNN(ディープ・ニューラル・ネットワーク)推論機能専用ハードウェア・ユニット
- 柔軟性の高い専用ストリーム処理エンジン
- リアルタイム暗号化 ⁄ 復号化
- オンザフライ重展開
- メモリ
- 4.2MBの連続したSRAM
- 重要リアルタイム・データ向けECC付き128KB TCM(密結合メモリ)RAMおよび重要リアルタイム・ルーチン向けECC付き64KB命令TCM RAM
- VBATモード時に動作する8KBバックアップSRAM
- 最大32bitデータ・バスに対応する暗号エンジン搭載の柔軟な外部メモリ・コントローラ:SRAM、PSRAM、SDRAM / LPSDR SDRAM、NOR / NANDメモリ
- シリアルPSRAM、NAND、NOR、HyperRAM™ / HyperFlash™フレーム・フォーマットをサポートするXSPI
- 2ポート:最大200MHzで動作するXSPIM 8bit ⁄ 16bit構成
- グラフィック
- Neo-Chrom 2.5D GPU:スケーリング、回転、アルファ・ブレンディング、テクスチャ・マッピング、透視変換
- Chrom-ARTアクセラレータ(DMA2D)
- MJPEGをサポートするハードウェアJPEGコーデック
- 最大720p30、24bpp対応のLCD-TFTコントローラ
- ビデオ
- パラレルおよび2レーンCSI-2カメラ・インタフェース
- 同一入力ストリームに対して3本の並列パイプ・ライン処理を備えたISP(イメージ・シグナル・プロセッサ):不良ピクセル補正、デシメーション、ブラック・レベル、露出制御、デモザイク、列変換、コントラスト調整、クロッピング、ダウン・サイジング、ROI分離、ガンマ補正、YUV変換、ピクセル・パッカ
- H264ビデオ・エンコード・アクセラレーション:ベースライン・プロファイル、メイン・プロファイル、ハイ・プロファイル・レベル1~レベル5.2、1080p15、および720p30
- セキュリティと暗号
- Arm® TrustZone®およびセキュア化可能なI/O、メモリ、およびペリフェラル
- SESIP(Security Evaluation Standard for IoT Platforms)認証レベル3、Arm® PSA(Platform Security Architecture)認証取得
- RDPとパスワードで保護されたデバッグによる、柔軟性の高いライフ・サイクル・スキーム
- OTP(One-Time Programmable)ヒューズへの顧客キーのセキュア・プロビジョニング
- 顧客のuRoT(更新可能なRoot of Trust)を復号・認証するセキュア・ブート・コードをROMに格納
- HUK(Hardware Unique Key)によるセキュアなデータ保存
- TF-M(Trusted Firmware-M)を使用するセキュア・ファームウェア・アップグレード対応
- 2個のAESコプロセッサ(うち1個はDPA(電力差分解析)耐性)
- 公開鍵アクセラレータ(PKA)、DPA耐性
- 外部メモリのオンザフライ暗号化 / 復号化
- HASHハードウェアアクセラレータ
- 真性乱数発生器(RNG)、NIST SP800-90B準拠
- 96bitユニークID
- 1.5KBのOTPヒューズ
- アクティブ・タンパ
- 通信ペリフェラル
- 2個のUSB 2.0ハイスピード / フルスピード対応デバイス ⁄ ホストOTGコントローラ(うち1個はUCPD USB Type-C® Power Delivery対応)
- TSN(Time-Sensitive Networking)対応の10Mbit ⁄ 100Mbit ⁄ 1Gbit Ethernet
- 4個のI2C Fm+インタフェース(SMBus ⁄ PMBus®)と2個のI3C
- 6個のSPI(うち4個はI2S対応)
- 2個のSAI(4個のDMICをサポート)
- 5個のUSART、5個のUART(ISO 78916インタフェース、LIN、IrDA、最大12.5Mbps)+ 1個のLPUART
- 2個のSDMMC:MMCバージョン4.0、CE-ATAバージョン1.0、およびSDバージョン1.0.1
- TTCANに対応した3個のFDCAN
- 低電力
- SLEEP、STOP、STANDBYモード
- RTC用VBAT電源、32個の32bitバックアップ・レジスタ + 8KBのバックアップSRAM
- タイマおよびウォッチドッグ
- 最大4チャネルのIC / OC / PWMまたはパルス・カウンタ、および直交(インクリメンタル)エンコーダ入力を備えた4個の32bitタイマ(最大240MHz)
- 2個の高度な16bitモータ制御タイマ(最大240MHz)
- 13個の16bit汎用タイマおよび5個の16bit低消費電力タイマ(最大240MHz)
- 2個のウォッチドッグ(独立型とウィンドウ型)
- 1個のSysTickタイマ
- サブセカンドの精度とハードウェア・カレンダーを備えたRTC
- デバッグ
- 開発サポート:シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)、JTAG
- Embedded Trace Macrocell™(ETM)
- 汎用I/O
- 最大165ピン
- アナログ・ペリフェラル
- 1個の温度センサ
- 2個の最大分解能12bitのA/Dコンバータ(各最大5Msps、最大20チャネル)
- SADを備えた1個のADFフィルタおよび1個のMDF(6個のフィルタ)
- リセットおよびパワー・マネージメント
- POR、PDR、PBVD、およびBOR
- VDDCOREを供給する内蔵SMPS降圧コンバータ
- 1.71V~3.6Vアプリケーション電源およびI/O
- USB、XSPIM1、XSPIM2、SDMMC1、およびSDMMC2 I/O専用電源
- バックアップ・レギュレータ(~0.9V)
- アナログ・ペリフェラル用電圧リファレンス(VREF+)
- クロック管理
- 内部オシレータ:64MHz HSI、4MHz MSI、32kHz LSI
- 外部オシレータ:16MHz~48MHz HSE、32.768kHz LSE
- 分数モード対応PLL×4(システム・クロック用×1、ST Neural-ARTアクセラレータ用×1、カーネル・クロック用×2)
- ECOPACK2対応パッケージ
回路ダイアグラム
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
System View Description (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 07 Jan 2025 | 07 Jan 2025 |
IBIS models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 18 Oct 2024 | 18 Oct 2024 |
BSDL files (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.1 | 12 Oct 2026 | 12 Oct 2026 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32N645I0H3Q | Active 交換品交換品 | VFBGA 178 12x12x1 P 0.8 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32N645I0H3Q
Package:
VFBGA 178 12x12x1 P 0.8 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | Ethernet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| STM32N645I0H3Q | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32N645I0H3Q Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。