製品概要
主な利点
コンパクトな設計および統合
- 完全統合BOM:32MHzと32kHzの水晶振動子を含み、1つの外部コンデンサのみで設計および統合プロセスを簡素化
- IPD(集積型受動デバイス)およびアンテナを内蔵、外付けアンテナのオプションもあり、クラス最高の信頼性の高い整合を実現
- 高度なコネクティビティ・モジュール:シングルコア・ソリューションにて、Bluetooth® LE、ThreadおよびZigbee®対応のIEEE 802.15.4をサポートし、マルチプロトコル同時モードにも対応。強化されたセキュリティと小さいフォーム・ファクタが特徴
コスト効率と市場への即応性
- 開発期間を短縮:2層PCB設計を可能にする認証済みモジュールによる大幅なコスト削減
- 包括的な認証:CE、FCC、ISED、MIC、RoHS、REACHで認証済み。市場への即応性とコンプライアンスを確保
包括的なサポートおよび開発エコシステム
- 無償のコネクティビティ・スタックを備えたSTM32Cube開発エコシステム内で完全にサポートされており、開発プロセスの効率化が可能
概要
STM32WBA5MMGは、超低消費電力で小型の認証済み2.4GHzワイヤレス・モジュールです。Bluetooth® LE、Zigbee® 3.0、OpenThread、マルチプロトコル動的および静的同時モード、およびIEEE 802.15.4専用プロトコルをサポートしています。STM32WB1MMCは、STM32WBA55UGワイヤレスSoCをベースに、高感度レシーバと高出力信号により、クラス最高のRF性能を実現しています。また、低消費電力機能を搭載し、バッテリ寿命の延長や小型のコイン型バッテリの使用を可能にします。
STM32WBA5MMGは、RFの専門知識を必要としません。アプリケーション開発期間を短縮し、関連コストを削減する最適な方法です。このモジュールのプロトコル・スタックは完全にロイヤリティ・フリーです。
-
機能一覧
- STの最先端の特許技術を活用。
- コア
- TrustZone®、MPU、DSP、およびFPUを備えた32bit Arm® Cortex®-M33 CPU
- Bluetooth® LE
- LE 2M PHY
- LE Coded PHY
- 方向探知
- LE電源制御
- アイソクロナス・チャネル
- 拡張アドバタイジング
- 定期アドバタイジング
- LEセキュア接続
- LEオーディオ
- コア仕様v6.0
- メモリ
- ECC付きの1MB Flashメモリ、そのうち256KBは10万回の書換えに対応
- SRAM 128KB(うち64KBはパリティ・チェック付き)
- 512バイトの(32 row)OTP
- ART アクセラレータ
- Flashメモリからの0ウェイトステートを可能にする8KB命令キャッシュ(周波数最大100MHz、150DMIPS)
- 32MHzと32kHzの水晶発振子を含む完全集積型モジュール
- クラス最高かつ信頼性の高いアンテナ・マッチングを実現するIPDおよびアンテナを内蔵
- 外付けアンテナのオプションあり
- 認証:CE、FCC、ISED、MIC、RoHS、REACH
- 計画されている認証:KC、NCC、SRRC、ANATEL
- 超低消費電力プラットフォーム
- 電源電圧:1.71V~3.6V
- バッテリの長寿命化を実現するSMPSおよび超低消費電力モード
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- 以下をサポートしています。
- 超低消費電力2.4GHz RFトランシーバは、Bluetooth® LE、Thread対応IEEE 802.15.4、Matter(ボーダー・ルータ)、Zigbee®をサポート
- プログラム可能な送信出力:1dBステップで最大+10dBm
- 受信感度:-96dBm(Bluetooth® LE@1Mbit/s)、-97.5dBm(IEEE 802.15.4@250Kbit/s)
- 割込み機能を備えた最大33本のI/O(大部分が5V耐性)
- セキュリティと暗号
- セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)
- 高度暗号化標準規格(AES)アクセラレータ
- 公開鍵アクセラレータ(PKA)
- 電力差分分析(DPA)に対する保護
- HASH ハードウェアアクセラレータ
- 真性乱数発生器(TRNG)
- 96bit UID
- CRC演算ユニット
- フラッシュ読み出しと非表示保護(RDPとHDP)
- タンパ検知
- ルート・ハードウェア固有キー(RHUK)
- シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)およびJTAG
- 2層PCB製品設計に最適
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠。
推奨コンテンツ
Recommended documentation
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
すべてのリソース
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Details | ダウンロード |
|---|
System View Description (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 1.0 | 11 Apr 2025 | 11 Apr 2025 |
IBIS models (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 3.0 | 18 Feb 2025 | 18 Feb 2025 |
BSDL files (1)
| Resource title | Version | Latest update | Actions | Options | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZIP | 3.0 | 02 Apr 2026 | 02 Apr 2026 |
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32WBA5MMGH6TR | Active 交換品交換品 | SIP LGA 76 8x12.5x1.372 mm | Industrial | Ecopack2 | 10 | 2026-01-01T00:00:00.000+01:00 | |
STM32WBA5MMGH6TR
Package:
SIP LGA 76 8x12.5x1.372 mmMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | D/A Converters (typ) (12-bit) | Timers (typ) (16-bit) | Timers (typ) (32-bit) | Number of Channels (typ) | SMPS | Number of Channels (typ) | UART (typ) | I/Os (High Current) | Integrated op-amps | Comparator | SPI (typ) | USART (typ) | Number of Channels (typ) | I2S (typ) | Advanced Motor Control Timers | CAN (2.0) | CAN (FD) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| STM32WBA5MMGH6TR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
STM32WBA5MMGH6TR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。