CATEGORIES

STM32WBAxMモジュール

STM32WBAxMモジュールは、マルチプロトコル・アプリケーション向けに設計された、コスト効率に優れた超低消費電力、小型フォーム・ファクタの認証済み2.4GHzワイヤレス・モジュールです。

Bluetooth® LE、Zigbee® 3.0、Zigbee Direct、OpenThreadを含む広範なプロトコルに対応し、ダイナミックおよびスタティックなコンカレント・モードを実現しています。これらのモジュールは、STM32WBAワイヤレスSoCをベースとしており、優れた受信感度と高出力でクラス最高のRF性能を提供します。

完全にSTM32WBAポートフォリオの一部であるSTM32WBAxMモジュールは、STの長期製品供給保証プログラムの対象製品であり、毎年更新される10年間の継続供給が保証されます。

2つの電子部品:左側はSTのブランド名と英数字のマークが入った長方形のモジュール、右側は格子状の接点がある緑色の回路基板

アプリケーション

無線通信対応ロボット・アームのアイコン
産業機器

内部に歯車が表示されている家のアイコン
ホーム・オートメーション

無線通信対応のスマートフォンを持つ手のアイコン
民生機器

一滴の血液が付いた血糖値計のアイコン
ヘルスケア

製品タイプ

STM32WBA5Mワイヤレス・モジュールは、STM32WBA55 SoCをベースに構築され、TrustZone®、MPU、DSP、およびFPUを備えた100MHzのArm 32bit Cortex®-M33 CPUを搭載しています。
1dBステップで最大+10dBmまでプログラム可能な送信出力と、1Mbit/sのBluetooth® LEで-96dBmおよび250Kbit/sのIEEE 802.15.4で-97.5dBmという優れた受信感度を備えています。
STM32WBA5MモジュールはSiP-LGA76(8mm x 12.5mm)パッケージで提供されます。コスト効率に優れ、超低消費電力の小型フォーム・ファクタの認証済み2.4GHzワイヤレス・モジュールです。
このモジュールは、32MHzと32kHzの水晶振動子を備えた完結型モジュールで、クラス最高の信頼性を誇るIPD(集積型フィルタ)と内蔵アンテナが含まれ、外部アンテナ構成のオプションもあります。各国で認証されており(CE、FCC、ISEDなど)、プロトコル・スタックは完全にロイヤルティ・フリーです。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32WBAxM製品ポートフォリオ

メリット

コンパクトな設計と統合
• 完全に統合されたBOM:32MHzと32kHzの水晶振動子を含み、必要な外部コンデンサは1つだけというシンプルさを実現
• IPD(集積型フィルタ)と内蔵アンテナは、クラス最高の信頼性の高いマッチングを実現し、外部アンテナ・オプション付き
• 高度なコネクティビティ・モジュール:シングルコア・ソリューション内でコンカレント・モードを使用し、Bluetooth® LE、ThreadおよびZigbee®向けIEEE 802.15.4に対応。強化されたセキュリティと小さいフォーム・ファクタが特徴

コスト効率と市場への対応度
• 市場投入までの時間を短縮:2層PCB設計を可能にする完全に認証されたモジュールによる大幅なコスト削減
• 包括的な認証:CE、FCC、ISED、MIC、RoHS、REACHの認証を取得し、市場への対応度とコンプライアンスを保証

包括的なサポートと開発エコシステム
• STM32Cube開発エコシステム内で完全にサポートされ、無償のコネクティビティ・スタックにより開発プロセスを効率化

包括的な開発エコシステム

STM32CubeWBAロゴ
STM32CubeWBA

STM32Cubeファームウェア・パッケージ

STの青い回路基板B-WBA5M-WPAN。コネクタ、白いモジュール、黄色のピン・セット、金色の円形の穴など、さまざまな電子部品を搭載。
B-WBA5M-WPAN

コネクティビティ拡張ボード

STM32 Developer Zoneのバナー。「STM32開発者向け総合ページ」のテキストと「今すぐアクセス」ボタンが特徴。画像は、コンピュータに向かって一緒に作業する2人。1人がモニタを指さしている様子を示しています。 STM32 Developer Zoneのバナー。「STM32開発者向け総合ページ」のテキストと「今すぐアクセス」ボタンが特徴。画像は、コンピュータに向かって一緒に作業する2人。1人がモニタを指さしている様子を示しています。
STM32 Developer Zoneのバナー。「STM32開発者向け総合ページ」のテキストと「今すぐアクセス」ボタンが特徴。画像は、コンピュータに向かって一緒に作業する2人。1人がモニタを指さしている様子を示しています。