CATEGORIES

Sub-GHz無線トランシーバ搭載STM32WL5x/STM32WLExワイヤレスSoC

STM32WL5xおよびSTM32WLExは、Arm® Cortex®-M4(STM32WL5x/STM32WLEx)およびCortex®-M0+(STM32WL5x)コアを搭載した、48MHzで動作するSoCです。Semtech SX126xサブGHz無線を搭載し、LoRa®(STM32WL5xおよびSTM32WLE5)、(G)FSK、(G)MSK、BPSK変調に対応したオープン・プラットフォームを提供します。

世界初のLoRa®システム・オン・チップ(SoC)であるSTM32WL5のコンポーネントを示す図。これは、STM32L4 SoC、LoRa® 変調テクノロジー(GFSK、GMSK、BPSK)、Arm Cortex-M0+ コア、セキュリティ・ロック・アイコンを1つのシリコン・ダイに統合し、STM32WL5チップを実現したものです。

LPWAN(低消費電力広域ネットワーク)やレガシー / ユーザ独自プロトコルによる無線通信、柔軟なペリフェラル・リソースの利用、およびパワー・マネージメントにおいて最適化されており、部品コストの削減と革新的なアプリケーションの実現に貢献します。

超低消費電力プラットフォームをベースに開発されたSTM32WL5xSおよびTM32WLEx製品シリーズは、長いバッテリ寿命とSub-GHzトランシーバによる長い通信距離を両立しつつ、さまざまなアプリケーションに適したデジタル / アナログ・ペリフェラルを提供します。

アプリケーション

左側に炎が付いた計測器、右側に針が付いたゲージの絵。
ユーティリティ
サーバの画
産業用IoT
光る電球のアイコンの画
スマート・シティ & スマート・ビルディング
Wi-Fi信号のシンボルが入った家の画
スマート・ホーム
開いた箱の上に位置ピンがある画
物流
トラクターの画
スマート農業

製品ポートフォリオの詳細はこちら

メリット

  • 複製不可能なデバイス:各デバイスが一意に識別され、複製不可能なため、セキュリティが強化されます。
  • 柔軟なセキュリティ実装
  • デバイスの信頼性:不正アクセスや改ざんを防ぐハッキング対策機能を搭載し、高い信頼性を提供します。
  • IP保護:世界中のアプリケーションに対応するIoT対応

STM32WL5xラインの評価ボード & リファレンス・デザイン

認証済みリファレンス・デザイン

SMAコネクタと統合チップを備えたSTの緑色の回路基板。

開発に役立つリソース
(回路図、レイアウト、部品表)

STのブログに掲載しているSTM32WLに関する最新情報をご確認ください