製品概要
概要
The LDFM is a fast, very low drop linear regulator which operates from an input supply voltage in the range of 2.5 V to 16 V.
It is available in fixed and adjustable output voltage versions, from 0.8 V to 12 V.
The LDFM features high output precision, very low dropout voltage, low noise, and low quiescent current, therefore suitable for low voltage microprocessors and memory applications.
Enable logic control pin and Power Good output.
Current and thermal protection are provided.
-
特徴
- Input voltage from 2.5 to 16 V
- Very low dropout voltage (300 mV max. at 500 mA load)
- Low quiescent current (200 µA typ. @ 500 mA load)
- Available in 1 % precision
- 500 mA guaranteed output current
- Wide range of output voltages available on request: adjustable from 0.8 V, fixed up to 12 V in 100 mV steps
- Logic-controlled electronic shutdown
- Power Good
- Fast dynamic response to line and load changes
- Internal current and thermal protection
- Temperature range: - 40 °C to 125 °C
推奨コンテンツ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
| 製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | 材料宣誓書** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDFM33PUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDFM33PVR | 量産中 | DFN6 2x2 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDFMPUR | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 | |
| LDFMPVR | 量産中 | DFN6 2x2 | インダストリアル | Ecopack2 | 10 | 2023-06-06T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
サンプル & 購入
| 製品型番 | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | パッケージ | 梱包タイプ | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | グレード | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||||||
| LDFMPUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
| LDFMPVR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
| LDFM33PUR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
| LDFM33PVR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
|
|
|
| |||||||||||
LDFMPUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LDFMPVR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LDFM33PUR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
LDFM33PVR 量産中
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。