STPOWER MDmesh™ M9シリーズは、650V / 600V耐圧のスーパージャンクション・テクノロジーの基準を確立した、クラス最高レベルのパフォーマンスおよび優れた使いやすさを兼ね備えた製品です。さらに、250V耐圧の製品も導入してシリーズを拡張します。革新的な高電圧スーパージャンクションSTPOWER MDmesh™ M9シリーズは、市販されている中で最高クラスの性能指数(RDS(on)max x Qg)をもたらすとともに、従来のテクノロジーと比べてオン抵抗値を約30%削減し、設計者が電力密度を向上させて、より小型のシステム・ソリューションを実現できるようにします。
アプリケーション
ハードおよびソフトの両スイッチング・トポロジに対応したMDmesh™ M9シリーズは、通信データ・センターやサーバ、5Gパワー・ステーション、ソーラー・マイクロインバータに加え、高速充電器、フラットパネル・ディスプレイ、PC-SMPSに最適です。
製品タイプ
MDmesh™ M9シリーズは、どのパッケージ・タイプ(DPAK、TO-220、TO-247ロング・リード、PowerFLAT 8x8 HV)でも、従来のテクノロジー(MDmesh™ M5シリーズ)と比べて、ドレイン・ソース間の最大オン抵抗値を低減しています。
メリット
- 電力密度の向上、伝導損失の低減、ソリューションの小型化
- 低いスイッチング電源損失による高効率と高速スイッチング
- 設計の簡略化による堅牢性と信頼性の向上
主な機能
| 製品型番 | 650V向け業界最高クラスの RDS(on)特性 | 最低Qg | より高い逆方向時のダイオードdv/dt | より堅牢なMOSFET dv/dt特性 |
| STP65N045M9 | TO-220の場合45mΩ | 400Vで80nC | 400Vで50V/ns | 400V以下で120V/ns |