- SGT100R70FDC 700 V, 74 mOhm typ., 21 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT130R70FDC 700V、101mΩ(Typ.)、16A、e-mode PowerGaNトランジスタ
- SGT140R70ILB 700 V, 106 mOhm typ., 17 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT105R70ILB 700 V, 80 mOhm typ., 21.7 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT240R70ILB 700V、165mΩ(Typ.)、10A、e-mode PowerGaNトランジスタ
- SGT3D5R10MEB 100V、2.9mΩ(Typ.)、201A、e-mode PowerGaNトランジスタ
- SGT190R70ILB 700 V, 138 mOhm typ., 11.5 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT1D5R10MEA 100V、1.1mΩ(Typ.)、474A、e-mode PowerGaNトランジスタ
- SGT240R70ITK 700V、165mΩ(Typ.)、10A、e-mode PowerGaNトランジスタ
- SGT070R70HTO 700 V, 53 mOhm typ., 26 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT080R70ILB 700 V, 60 mOhm typ., 29 A, e-mode PowerGaN transistor
- SGT350R70GTK 700 V, 270 mOhm typ., 6 A, e-mode PowerGaN transistor
PowerGaN: 製品
STの製品のみを表示
Please enter your desired search query and search again Filters
Quick filters
STの製品のみを表示
All resource types Minify
All resource types
フィルタ
Quick filters
ファイル・タイプ
更新日