製品概要
概要
新しい650V逆導通IGBTは、独自の高度なトレンチ・ゲート・フィールドストップ構造とモノリシック集積ボディ・ダイオードを使用して開発されており、ソフト転流における導通損失とスイッチング損失の両方に性能が最適化されています。
その結果、あらゆる共振アプリケーションやソフトスイッチング・アプリケーションにおいて、最大限の効率を発揮するように特別に設計された製品です。
-
機能一覧
- ソフト転流向けに専用設計
- 最大接合部温度:TJ = 175℃
- VCE(sat) = 1.5V(Typ.) @ IC = 50A
- 最小限のテール電流
- ばらつきが小さいパラメータ分布
- 低い熱抵抗
- モノリシック集積ダイオード
- 正の温度係数を持つVCE(sat)
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | General Description | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGWA50IH65RF | Active 交換品交換品 | Reverse-conducting 650 V, 50 A, soft-switching IHR series IGBT in a TO-247 long leads package | TO-247 long leads | Industrial | Ecopack2 | 10 | - | |
STGWA50IH65RF
Package:
Reverse-conducting 650 V, 50 A, soft-switching IHR series IGBT in a TO-247 long leads packageMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | General Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||
| STGWA50IH65RF | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
STGWA50IH65RF Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。