CATEGORIES

600-650V IGBT - Trench-Gate Field-Stop

IGBTロゴ

STの600Vおよび650V IGBTは、動作周波数が最大100kHzまでのアプリケーションに3A~320Aの範囲の最大コレクタ電流を供給します。

これらのSTPOWER IGBTは、業界最高の静特性と動特性間のトレードオフを実現するSTの先進的なトレンチ・ゲート・フィールド・ストップ(TGFS)テクノロジーと、車載用トラクション・インバータ・アプリケーションに最適な性能を保証する、強化されたST Narrow Mesa IIテクノロジーをベースにしています。175℃の最大接合部温度(最大Tj)がデバイスの信頼性の向上および寿命の延長に貢献します。

アプリケーション

これらのシリーズは、スイッチオフ時のテール電流が少なく、モータ制御生活家電冷暖房空調設備(HVAC)UPS / SMPS(無停電電源装置 / スイッチング電源)溶接機器IHソーラー・インバータ、産業用および車載用(AEC-Q101認定)トラクション・インバータなど、動作周波数が2kHz~100kHzのアプリケーションの高効率設計を可能にします。

STのIGBTは、ベア・ダイまたはパッケージングされたディスクリート部品として提供されています。

産業機器
産業機器
  • モータ制御
  • 生活家電
  • 冷暖房空調設備(HVAC)
  • UPS / SMPS(無停電電源装置 / スイッチング電源)
  • 溶接機器
  • IH
  • ソーラー・インバータ
車載機器
車載機器
  • トラクション・インバータ
  • オンボード・チャージャ
    および高速充電器

製品タイプ

STは、産業および車載アプリケーションのあらゆる電圧範囲に対応したパワーIGBTを広範に提供しています。

製品ポートフォリオの詳細はこちら

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、長寿命かつ高効率のカスタマイズされたアプリケーション開発をサポートします。