製品概要
概要
3ホール・センサ制御式ブラシレスDC(BLDC)モータ・アプリケーション向けに開発されたEMIF03-22K10M8Yは、ホール・センサ・ライン上のスパイクをフィルタリングすると同時にマイクロコントローラやモータ制御ICをESDから保護できる、プルアップ抵抗とESD保護機能を内蔵した3ラインEMIフィルタです。
スペースに制約があるアプリケーションに最適なウェッタブル・フランク構造のQFN-8L(2.0mm × 1.5mm)パッケージを採用し、ISO 10605およびISO 7637-3に準拠したサージ耐性を備えています。
このコンポーネントは、省スペースかつ信頼性の高いソリューションを用いて、製品のEMI抑制能力の向上を目指している設計者に最適です。
-
機能一覧
- AEC-Q101準拠、PPAP対応可能
- 3ラインEMIフィルタ(ローパス・フィルタ)およびプルアップ抵抗
- EMIフィルタリングで高効率を実現:700kHzで-20dB
- VDD入力を含むESD保護機能を搭載
- 露出パッド付きウェッタブル・フランク型QFNパッケージ
- 低リーク電流
- ECOPACK2 RoHS準拠部品
- 以下の規格に準拠:
- J-STD-020 MSLレベル1およびUL94、V0
- IPC7531フットプリントおよびJEDEC登録パッケージ
- ISO 10605 / IEC 61000-4-2に準拠 - C = 150pF、R = 330Ω:
- ±TBDkV(空気放電)
- ±15 kV(接触放電)
- ISO 10605に準拠 - C = 330pF、R = 330Ω
- ±TBDkV(空気放電)
- ±12 kV(接触放電)
- ISO 7637-3に準拠:
- パルス 3a:-150V
- パルス 3b:+150V
- パルス 2a:±85V
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIF03-22K10M8Y | Evaluation 製品の特性評価中です。エンジニアリング・サンプルは限定的にご利用いただけます。 | DFN.20.15.08-050-8L EP WF | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
EMIF03-22K10M8Y
Package:
DFN.20.15.08-050-8L EP WFMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating Temperature (°C) (min) | Operating Temperature (°C) (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMIF03-22K10M8Y | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
EMIF03-22K10M8Y Evaluation
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。