製品概要
概要
ESDXLC6-1BT2Yは、経年劣化や性能変動を起こすことなく、繰り返し発生する静電気放電(ESD)による損傷やラッチアップから、高感度な車載用高速電子回路を保護するように設計された双方向ESD保護ダイオードです。
SerDes通信リンクやマルチギガビット・イーサネットなど、要求の厳しい車載用高速インタフェースにおける優れた信号完全性の確保に役立ちます。
また、人気の高い小型SOD882Tパッケージ(1.0mm x 0.6mm)で提供されるため、スペースに制約があるアプリケーションに最適です。
-
機能一覧
- AEC-Q101準拠、PPAP対応可能
- 超広帯域:15GHz
- 超低容量:0.3pF
- VRMでの超低リーク電流(IR< 100 nA)
- 最高動作温度(Tj):150℃
- RoHS準拠部品
- J-STD-020 MSLレベル1およびUL94、V0
- ISO 10605 - C = 150pF、R = 330Ω
- ±20kV(接触放電)
- ±30kV(空中放電)
- ISO 10605 - C = 330pF、R = 330Ω
- ±15 kV(接触放電)
- ±30kV(空中放電)
- ISO 7637-3:
- パルス3a:Vs = -150V
- パルス3b:Vs = +150V
- パルス2a:V<>s = ±85V
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESDXLC6-1BT2Y | Target Product is in design feasibility stage. No commitment taken to produce. | SOD-882 | Automotive | Ecopack2 | - | - | |
ESDXLC6-1BT2Y
Package:
SOD-882Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | Breakdown Voltage (V) (min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | ||||||||||||||
| ESDXLC6-1BT2Y | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
| |||||||||||
ESDXLC6-1BT2Y Target
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。