BlueNRG-LPS

量産中
Design Win Education

プログラマブルBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)ワイヤレスSoC

データシートのダウンロード Order Direct

製品概要

概要

BlueNRG-LPSは、超低消費電力のプログラマブルなBluetooth® Low Energy(Bluetooth LE)ワイヤレス・システム・オン・チップ(SoC)です。STの最先端2.4GHz無線IPを搭載し、超低消費電力と優れた無線性能を求めて最適化することにより、比類ないバッテリ寿命を実現しています。ポイント・ツー・ポイント・コネクティビティに対応したBluetooth® LE SIGコア仕様バージョン5.3とBluetooth® Meshネットワーキングに準拠しており、大規模なIoTネットワークを確実に構築できます。BlueNRG-LPSは、超低遅延アプリケーション向けの独自の2.4GHz無線通信にも適しています。

また、最大64MHzで動作するArm® Cortex®-M0+マイクロコントローラ、およびBluetooth® LEが必要とする重要なタイミング処理機能に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)が組み込まれています。

Bluetooth® LE 5.3仕様がサポートする主な特徴は以下のとおりです。

2Mbpsのデータ・レート、ロング・レンジ(Coded PHY)、アドバタイズ拡張機能、チャネル・セレクション・アルゴリズム#2、GATTキャッシュ、方向検知(AoA / AoD)、ハードウェアによる同時接続サポート、マスタ / スレーブと複数機能の同時接続サポート、パケット長拡張サポート、LE Pingプロシージャ、周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送、LE電源制御および経路損失モニタリング。

また、BlueNRG-LPSは、以下の専用ハードウェア機能が搭載された高度なセキュリティ・ハードウェアを実現します。

真性乱数発生器(TRNG)、暗号化アルゴリズム(AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ)、公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)、CRC演算ユニット、64bitユニークID、Flashメモリの書込み / 読込み保護機能。

公開鍵暗号処理の高速化(PKA)は、剰余サイズが最大で3136bitのべき剰余などのモジュラ演算、素体スカラ倍算楕円曲線、ECDSA署名、剰余サイズが最大521bitのCRC演算ユニットを使用したECDSA検証に対応しています。

BlueNRG-LPSは、スタンドアロンまたはネットワーク・プロセッサ・アプリケーションをサポートするよう設定可能です。スタンドアロン設定では、単体でアプリケーション・コードとBluetooth LEスタックの両方を管理することができます。

BlueNRG-LPSには、以下の高速で柔軟性の高いメモリが搭載されています。

192KB Flashメモリ、24KB RAM、1KB OTPメモリ、7KB ROM。

メモリ / ペリフェラル間およびメモリ間のダイレクト・データ転送は、DMAMUXペリフェラルによる完全で柔軟性の高いチャネル・マッピングが可能な8つのDMAチャネルにて行われます。

また、12bit A/Dコンバータが搭載されているため、最大8つの外部ソースおよびバッテリ・モニタリングや温度センサといった最大3つの内部ソースを測定可能です。

低消費電力RTCと3つの汎用16bitタイマも搭載されています。

BlueNRG-LPSは、以下の標準 / 高度の通信インタフェースを備えています。

SPI / I2S、LPUART、USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA / Modbusモード対応)、I2C(SMBus / PMBus対応)。

動作温度範囲は-40℃~+105℃で、1.7V~3.6Vの電源で動作します。幅広い低消費電力モードを備えているため、低消費電力アプリケーションにも対応することができます。

BlueNRG-LPSには、高効率なSMPSステップダウン・コンバータと、VDDが1.65V未満に低下したときにデバイス・リセット動作を行うPDR回路が内蔵されています。

また、BlueNRG-LPSは、最大で20のI/Oをサポートする以下のパッケージで提供されます。

QFN32パッケージとWLCSP36パッケージ。

  • 特徴

    • Bluetooth 5.3仕様準拠のBluetooth LE SoC
      • 2Mbpsのデータ・レート
      • ロング・レンジ(Coded PHY)
      • アドバタイズ拡張機能
      • チャネル・セレクション・アルゴリズム#2
      • GATTキャッシュ
      • 方向検知(AoA / AoD)
      • LE Pingプロシージャ
      • 周期的アドバタイズと周期的アドバタイズ同期転送
      • LE L2CAP接続指向チャネル
      • LE電源制御および経路損失モニタリング
    • 無線通信機能
      • RX感度レベル: -97dBm @1Mbps / -104dBm @125kbps(長距離)
      • 最大+8dBm(アンテナ・コネクタにおける)のプログラム可能な出力電力
      • 対応データレート: 2Mbps / 1Mbps / 500kbps / 125kbps
      • 128個の物理的接続
      • 内蔵バラン
      • 外部PAとLNAをサポート
      • Bluetooth LEにてタイミングが重要な動作に対応したBlueNRGコア・コプロセッサ(DMAベース)
      • 2.4GHz独自無線ドライバ
      • 以下の無線周波数規制への準拠が必要なシステムに対応:ETSI EN 300 328 / EN 300 440 / FCC CFR47 part 15 / ARIB STD-T66
    • 超低消費電力の無線性能
      • SHUTDOWNモード:8nA(1.8V)
      • DEEPSTOPモード:0.8uA(外部LSEおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
      • DEEPSTOPモード:1.0uA(内部LSIおよびBluetooth LEウェイクアップ・ソース使用、1.8V)
      • TXピーク電流:4.3mA(@0dBm、3.3V)
      • RXピーク電流:3.4mAのピーク電流(@感度レベル、3.3V)
    • 高性能かつ超低消費電力の32bit Arm® Cortex®-M0+(最大動作周波数64MHz)
    • 動的電流消費:14µA/MHz
    • 電源電圧範囲:1.7V~3.6V
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • 電源およびリセット管理
      • インテリジェント・バイパス・モードを備えた高効率の組込みSMPSステップダウン・コンバータ
      • 超低消費電力のパワーオン・リセット(POR)とパワーダウン・リセット(PDR)
      • プログラム可能な電圧検出器(PVD)
    • クロック・ソース
      • 64MHz PLL
      • トリミング・キャパシタを内蔵したフェイル・セーフ32MHz水晶発振器
      • 水晶発振器対応(32kHz)
      • 内部低電力32kHz RO
    • 192KBのオンチップ不揮発性Flashメモリ
    • 24KBのオンチップRAM +4KBのPKA RAM
    • 1KBのOTPメモリ
    • 組込みUARTブートローダ
    • タイマおよびRAM保持機能付き / 機能なし超低消費電力モード
    • 直交デコーダ
    • 高度なセキュリティ:
      • Flash読出し / 書込み保護
      • SWD無効化
      • セキュア・ブートローダ
    • セキュリティ機能
      • 真性乱数発生器(TRNG)
      • ハードウェア暗号化AES最大128bitセキュリティ・コプロセッサ
      • HW公開鍵暗号処理アクセラレータ(PKA)
      • 暗号化アルゴリズム:RSA / Diffie-Helman / ECC over GF(p)
      • CRC演算ユニット
      • 64bitユニークID
    • ペリフェラル機能
      • DMAコントローラ(A/Dコンバータ / SPI-I2S / I2C / USART / LPUART / TIMERSをサポートする8つのチャネルを装備) x1
      • I2Sマルチプレクス・インタフェース搭載SPI x1
      • I2C(SMBus / PMBus) x1
      • LPUART(低消費電力) x1
      • USART(ISO 7816スマートカード・モード / IrDA/ SPIマスタ / Modbus) x1
      • 独立WDG x1
      • リアルタイム・クロック(RTC) x1
      • 独立SysTick x1
      • 16bit / 4チャネルの汎用タイマ x1
      • 16bit / 2チャネルの汎用タイマ x2
      • 赤外線インタフェース
    • 最大20個の高速I/O
      • ウェイクアップ機能付き(すべて)
      • 低電力状態保持(すべて)
      • 5V耐性(すべて)
    • アナログ・ペリフェラル
      • 8個の入力チャネルを備えた12bit A/Dコンバータ(ダウン・サンプラにより最大16bit)
      • バッテリ・モニタリング
      • アナログ・ウォッチドッグ
    • 開発サポート
      • シリアル・ワイヤ・デバッグ(SWD)
      • 4つのブレークポイントと2つのウォッチポイント
    • すべてのパッケージがECOPACK2に準拠

回路ダイアグラム

おすすめ製品

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      µISP in-Circuit Programmer

      量産中

      Universal, standalone, compact, budget-sensitive, in-System single-site programming solution

      Hardware Development Tools from Partners Algocraft
      µISP in-Circuit Programmer

      概要:

      Universal, standalone, compact, budget-sensitive, in-System single-site programming solution

      FlashRunner 2.0

      量産中

      ISP solution available in 4 configurations

      Hardware Development Tools from Partners SMH Technologies
      FlashRunner 2.0

      概要:

      ISP solution available in 4 configurations

      FlashRunner High Speed

      量産中

      Multi-end programming system

      Hardware Development Tools from Partners SMH Technologies
      FlashRunner High Speed

      概要:

      Multi-end programming system

      FlashRunner LAN2.0 NXG

      量産中

      Universal ISP available from 1 to 4 parallel channels

      Hardware Development Tools from Partners SMH Technologies
      FlashRunner LAN2.0 NXG

      概要:

      Universal ISP available from 1 to 4 parallel channels

      FlashTask Pro

      量産中

      ProMik's most advanced programming solution The Modular Concept of FlashTaskPro is the master production software for easy control of your entire Flash process with Flash Drivers

      Software Development Tools from Partners ProMik
      FlashTask Pro

      概要:

      ProMik's most advanced programming solution The Modular Concept of FlashTaskPro is the master production software for easy control of your entire Flash process with Flash Drivers

      MSP2100Net

      量産中

      Proven, robust and powerful In-System Programmer (ISP) - realizes universal programming tasks with maximum functionality and productivity

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      MSP2100Net

      概要:

      Proven, robust and powerful In-System Programmer (ISP) - realizes universal programming tasks with maximum functionality and productivity

      MSP2150Net

      量産中

      In-System Programmer - proven, robust and powerful - realizing universal programming tasks

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      MSP2150Net

      概要:

      In-System Programmer - proven, robust and powerful - realizing universal programming tasks

      MSP2300Net

      量産中

      Universal, powerful and flexible - In-System Programmer for max productivity and flexibility in flash programming and test

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      MSP2300Net

      概要:

      Universal, powerful and flexible - In-System Programmer for max productivity and flexibility in flash programming and test

      Production Flash Programmer

      量産中

      Flash and Gang Programmer for STM32, STM8, and BlueNRG MCUs

      Hardware Development Tools from Partners Elprotronic
      Production Flash Programmer

      概要:

      Flash and Gang Programmer for STM32, STM8, and BlueNRG MCUs

      SAP1020/21

      量産中

      Cost-effective, manual programming and test systems for small series production and prototyping.

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      SAP1020/21

      概要:

      Cost-effective, manual programming and test systems for small series production and prototyping.

      SAP2100-AUTO

      量産中

      Production equipment/application Flash programming

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      SAP2100-AUTO

      概要:

      Production equipment/application Flash programming

      WriteNow! In-Circuit Multiple Programmer

      量産中

      Universal, standalone, in-System parallel programmer for production environment

      Hardware Development Tools from Partners Algocraft
      WriteNow! In-Circuit Multiple Programmer

      概要:

      Universal, standalone, in-System parallel programmer for production environment

      XDM-ETH

      量産中

      Scalable 4-channel Automotive Ethernet High-Speed Download Module. Gigabit speed for end-of-line programming and testing.

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      XDM-ETH

      概要:

      Scalable 4-channel Automotive Ethernet High-Speed Download Module. Gigabit speed for end-of-line programming and testing.

      XDM-USB

      量産中

      Scalable 4-channel USB3 High-Speed Download Module. Gigabit speed for end-of-line programming and testing.

      Hardware Development Tools from Partners ProMik
      XDM-USB

      概要:

      Scalable 4-channel USB3 High-Speed Download Module. Gigabit speed for end-of-line programming and testing.

      pBoot_Pro - Production Bootloader Technology

      量産中

      Fail-safe bootloader solution for complex applications: enables flashing according to modern requirements & dedicated functions for cyber security

      Software Development Tools from Partners ProMik
      pBoot_Pro - Production Bootloader Technology

      概要:

      Fail-safe bootloader solution for complex applications: enables flashing according to modern requirements & dedicated functions for cyber security

      pOnline_Pro

      量産中

      pOnline_Pro stands for highly efficient algorithms. We provide them as DLL based driver packages for a smooth and simple implementation in any kind of host software, such as LabVIEW, TestStand or proprietary solutions

      Software Development Tools from Partners ProMik
      pOnline_Pro

      概要:

      pOnline_Pro stands for highly efficient algorithms. We provide them as DLL based driver packages for a smooth and simple implementation in any kind of host software, such as LabVIEW, TestStand or proprietary solutions
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      On-Chip Cyber Security

      量産中

      Full support for on-chip security.

      Embedded Software from Partners ProMik
      On-Chip Cyber Security

      概要:

      Full support for on-chip security.

      SMART ICT

      量産中

      Map specific test functions via microcontroller

      Embedded Software from Partners ProMik
      SMART ICT

      概要:

      Map specific test functions via microcontroller

      Secure Key Programming & Provisioning

      量産中

      Secure onboard key programming & provisioning

      Embedded Software from Partners ProMik
      Secure Key Programming & Provisioning

      概要:

      Secure onboard key programming & provisioning
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-BNRGLP-DK

      量産中

      BlueNRG-LP 開発キット用ソフトウェア・パッケージ

      評価ツール用ソフトウェア ST
      STSW-BNRGLP-DK

      概要:

      BlueNRG-LP 開発キット用ソフトウェア・パッケージ
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      Application Support & Consulting

      量産中

      Devt & optimization of flash programming strategy

      Engineering Services from Partners ProMik
      Application Support & Consulting

      概要:

      Devt & optimization of flash programming strategy

      Bootloader Development

      量産中

      Customized bootloader to ease on-board programming

      Engineering Services from Partners ProMik
      Bootloader Development

      概要:

      Customized bootloader to ease on-board programming

      IoT services - From your brain to the factory

      量産中

      Help our customers to carry out their IoT projects

      Design Services from Partners BLUEGRioT
      IoT services - From your brain to the factory

      概要:

      Help our customers to carry out their IoT projects

      MakeSense - 221e engineering services

      量産中

      MakeSense is a program for companies that need help with implementing wireless connectivity and inertial, environmental or biosignal sensing

      Design Services from Partners 221e
      MakeSense - 221e engineering services

      概要:

      MakeSense is a program for companies that need help with implementing wireless connectivity and inertial, environmental or biosignal sensing
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-IDB012V1

      量産中

      BlueNRG-LPS SoCをベースとした評価プラットフォーム

      通信&コネクティビティ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-IDB012V1

      概要:

      BlueNRG-LPS SoCをベースとした評価プラットフォーム
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STSW-BNRG001

      量産中

      消費電流推定ツール

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRG001

      概要:

      消費電流推定ツール

      STSW-BNRGFLASHER

      量産中

      RF-Flasherユーティリティ

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRGFLASHER

      概要:

      RF-Flasherユーティリティ

      STSW-BNRGUI

      量産中

      BLUENRGファミリGUI

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-BNRGUI

      概要:

      BLUENRGファミリGUI

      STSW-LP-PROFILES

      量産中

      BlueNRG-LP, BlueNRG-LPS Bluetooth LE Profiles SW package

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-LP-PROFILES

      概要:

      BlueNRG-LP, BlueNRG-LPS Bluetooth LE Profiles SW package

      STSW-WISE-STUDIO

      量産中

      Windows、Linux、MAC OS向けのWiSE-Studio無償IDE

      ワイヤレス・コネクティビティ・ソフトウェア ST
      STSW-WISE-STUDIO

      概要:

      Windows、Linux、MAC OS向けのWiSE-Studio無償IDE

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - BlueNRG-LPS

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
BLUENRG-332AC
量産中
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm インダストリアル Ecopack2
BLUENRG-332AT
量産中
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm インダストリアル Ecopack2
BLUENRG-332VC
量産中
WLCSP MSL1 インダストリアル N/A
BLUENRG-332VT
量産中
WLCSP MSL1 インダストリアル N/A

BLUENRG-332AC

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

BLUENRG-332AT

Package:

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 32 5x5x1.0 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

BLUENRG-332VC

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

BLUENRG-332VT

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

N/A

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again
製品型番
Order from distributors
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
BLUENRG-332AC Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332AC

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
5A992.c NEC Tape and Reel VFQFPN 32 5x5x1.0 mm -40 105 THAILAND
BLUENRG-332VT Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332VT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
5A992.c NEC Tape and Reel WLCSP MSL1 -40 105 TAIWAN
BLUENRG-332AT Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332AT

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
5A992.c NEC Tape and Reel VFQFPN 32 5x5x1.0 mm -40 105 THAILAND
BLUENRG-332VC Available at distributors

販売代理店在庫 BLUENRG-332VC

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
5A992.c NEC Tape and Reel WLCSP MSL1 -40 105 TAIWAN

BLUENRG-332AC 量産中

パッケージ:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm
ECCN (US):
5A992.c
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

BLUENRG-332AC

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

Country of Origin:

THAILAND

販売代理店

販売代理店在庫データ:

BLUENRG-332VT 量産中

パッケージ:
WLCSP MSL1
ECCN (US):
5A992.c
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

BLUENRG-332VT

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

Country of Origin:

TAIWAN

BLUENRG-332AT 量産中

パッケージ:
VFQFPN 32 5x5x1.0 mm
ECCN (US):
5A992.c
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

BLUENRG-332AT

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

Country of Origin:

THAILAND

販売代理店

販売代理店在庫データ:

BLUENRG-332VC 量産中

パッケージ:
WLCSP MSL1
ECCN (US):
5A992.c
Budgetary Price (US$)*/Qty:
-

製品型番:

BLUENRG-332VC

ECCN (EU):

NEC

梱包タイプ:

Tape and Reel

Operating Temperature (°C)

最小:

-40

最大:

105

Country of Origin:

TAIWAN

販売代理店

販売代理店在庫データ:

Swipe or click the button to explore more details Don't show this again

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。