製品概要
概要
このオールインワン設計と機能は、コスト削減と性能向上を促進するため、ワンチップ・ソリューションを必要とするIoTエッジ・デバイスにとって魅力的な選択肢となっています。
ST67W611M1は、アプリケーションを実行する外部STM32ホスト・マイクロコントローラと組み合せ、IoTコネクティビティ・トランシーバとして動作します。
ST67W611M1には以下の機能が搭載されています。
- PCBアンテナ(-Bバージョン)、外部アンテナ用RFコネクタ(-Uバージョン)、または外部RFスイッチによるマルチアンテナ実装をサポートする専用RFピン付きのバージョン
- 4MB NOR Flash
- 最適なRF性能を実現する40MHz高精度水晶
- SMPS機能と関連する部品
- 部品点数を削減するために必要なすべてのディスクリート部品
- SPI経由のデータ・インタフェース
- 32,768Hzの内部発振回路。低消費電力のユースケースでは、32,768Hzの水晶を使用するために2つのピンが用意されています。また、1つのピンは、ホスト・プロセッサから正確な32,768Hzを受信するためにも使用できます。
さらに、-Pバージョンは以下をサポートします。
- 最大30dBm外部PA/LNA対応
- 複数のアンテナを使用して最終製品カバレッジを拡大するRxアンテナ・ダイバーシティ
-
All features
- モジュールの内容
- オールインワンWi-Fi® / Bluetooth® LEワイヤレスSoC
- 40MHz高精度水晶発振器を内蔵
- アンテナ・フィルタを含む、送受信整合回路用のすべてのRFコンポーネント
- 3つのバリエーション:内蔵アンテナ(-Bバージョン)、RFコネクタ(-Uバージョン)、RFピン(-Pバージョン)
- スタンダード
- IEEE 802.11b / g / n / ax
- Bluetooth® LE 5.4
- 規制認証:CE/RED、UKCA、FCC、IC、JRF/ARIB、ACMA/RSM、RCM、BIS/WPC、NBTC、RoHS、REACH
- Wi-FiとBluetooth LEは動的に並列動作可能
- Wi-Fi
- Wi-Fi 6、2.4GHz RFトランシーバ
- Wi-Fi 20/40MHz帯域幅、1T1R
- Wi-FiセキュリティWPS/WEP/WPA/WPA2/WPA3
- STA、SoftAP、同時STA + SoftAP
- 最大送信出力(11b 1Mbps):21dBm
- 送信出力(HE40およびMCS9):16dBm
- 受信感度(HE40およびMCS9):-67dBm
- アプリケーション・スループット:最大17Mbps(TCP)
- LDPC、STBC、ビームフォーミング、DL/UL OFDMA、MU-MIMO、対象起動時間(TWT)、空間再利用(SR)、デュアル・キャリア変調(DCM)、拡張範囲(ER)
- A-MPDU、A-MSDU、即時ブロックACK、フラグメンテーション、デフラグメンテーション
- Bluetooth® LE
- 最大送信出力:+10dBm
- 受信感度
- Bluetooth® LE(2Mbps):-96.5dBm
- Bluetooth® LE(1Mbps):-99dBm
- ペリフェラル機能
- SPI
- UART
- セキュリティ
- PSAレベル1認証
- セキュリティ・システム暗号化エンジン
- セキュア・サービス:セキュア・ブートとFOTA(ファームウェアのオーバー・ジ・エアー)
- 電圧
- 入力電圧:3.3V
- I/O電圧:1.8V/3.3V
- 環境仕様
- 温度:
- 動作:-40℃~+85℃
- ストレージ:-40℃~+125℃
- 湿度:
- 相対:< 90%(非結露)
- ストレージ:< 90%(非結露)
- 温度:
- すべてのパッケージがECOPACK2に準拠
- モジュールの内容
Featured Videos
推奨コンテンツ
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
Quality and Reliability
| Part Number | Marketing Status | Package | Grade | RoHSコンプライアンスグレード | Longevity Commitment | Longevity Starting Date | Material Declaration** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST67W611M1A6BTR | Active 交換品交換品 | SIP LGA 32L 12.28 X 17.28 X 2.4 | Industrial | N/A | 10 | 2025-06-04T00:00:00.000+02:00 | |
| ST67W611M1A6PTR | Active 交換品交換品 | SIP LGA 32L 12.28 X 12.28 X 2.4 | Industrial | N/A | 10 | 2025-06-04T00:00:00.000+02:00 | |
| ST67W611M1A6UTR | Active 交換品交換品 | SIP LGA 32L 12.28 X 12.28 X 2.4 | Industrial | N/A | 10 | 2025-06-04T00:00:00.000+02:00 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
You’re now leaving st.com and will be re-directed to our Partner’s website.
For the latest innovations and solutions from ST, sign up for our newsletters.
Sample & Buy
| Part Number | 製品ステータス | Budgetary Price (US$)*/Qty | STから購入 | Order from distributors | Package | Packing Type | RoHS | Country of Origin | ECCN (US) | ECCN (EU) | Operating temperature (°C) | Operating Temperature (°C) (max) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||||||||||
| ST67W611M1A6BTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| ST67W611M1A6PTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
| ST67W611M1A6UTR | | | distributors 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | |||||||||||
ST67W611M1A6BTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST67W611M1A6PTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
ST67W611M1A6UTR Active
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。