ST67Wコプロセッサ・モジュール・シリーズ
ST67W Wi-Fi®コプロセッサ・ファミリは、魅力的かつ堅牢なWi-Fi® / Bluetooth® LE / Threadコンボ・コネクティビティ・ソリューションを提供します。Qualcomm Technologies社の最先端のWi-Fi®およびBluetooth®テクノロジーがベースとなっています。
このソリューションは、STM32汎用マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサとのシームレスな統合を実現します。これらはユーザ・アプリケーションを実行するホストとして機能し、エッジAIで強化されています。
ST67Wモジュールは、あらゆる受動部品を含むすべてのコンポーネントを、実装しやすいモジュールにまとめています。
市場をリードするSTのマイコン・ファミリに対応したSTのWi-Fi®製品では、STの最先端のマイコン開発エコシステムをご利用いただけます。また、開発プロセス時には、定評あるテクニカル・サポートも無償でご利用いただけます。
ST67W製品は、STの10年間長期供給プログラムの対象製品です。
ST67Wコプロセッサ・モジュール・シリーズ。
ST67W Wi-Fi®コプロセッサ・ファミリは、魅力的かつ堅牢なWi-Fi® / Bluetooth® LE / Threadコンボ・コネクティビティ・ソリューションを提供します。Qualcomm Technologies社の最先端のWi-Fi®およびBluetooth®テクノロジーがベースとなっています。
このソリューションは、STM32汎用マイクロコントローラまたはマイクロプロセッサとのシームレスな統合を実現します。これらはユーザ・アプリケーションを実行するホストとして機能し、エッジAIで強化されています。
ST67Wモジュールは、あらゆる受動部品を含むすべてのコンポーネントを、実装しやすいモジュールにまとめています。
市場をリードするSTのマイコン・ファミリに対応したSTのWi-Fi®製品では、STの最先端のマイコン開発エコシステムをご利用いただけます。また、開発プロセス時には、定評あるテクニカル・サポートも無償でご利用いただけます。
ST67W製品は、STの10年間長期供給プログラムの対象製品です。
アプリケーション
- 産業用制御
- IoTハブ / ゲートウェイ
- スマート・ユーティリティ・メータ
- EVチャージャ
- 医療機器
- 携帯型患者監視装置
- ハンドヘルド機器
- ドア・ロック & ドアベル
- カメラ
- スマート・ハブ
- キッチン家電
- スマート家電
製品タイプ
ST67W611M1は、ワイヤレス・イノベーションを加速させることを目指して設計された、ST初のWi-Fi®コプロセッサ・モジュールです。Wi-Fi® 6、Bluetooth® LE認証済みのコネクティビティを特徴としており、2025年第3四半期および第4四半期のソフトウェア更新を通じてMatterプロトコルとThreadにそれぞれ対応する予定です。
最大+21dBmの送信出力、低消費のスタンバイ電流とシャットダウン電流、およびTWTサポートにより、IoTアプリケーションに最適です。SPIインタフェースは、ホスト・プロセッサへの接続を容易化し、18Mbpsのスループットを実現します。このモジュールはSTM32Cube開発エコシステムと統合されており、使いやすいAPIとデモ・アプリケーションにより、効率的な開発を可能にします。
メリット
ST Wi-Fi®モジュールをSTM32マイクロコントローラプラットフォームに統合することで、開発者の皆様は、最新の幅広いアプリケーションに適した、洗練されたセキュアなワイヤレス・ソリューションを構築できるようになります。ST67Wを高性能なSTM32と組み合わせることで高い性能と実装のしやすさを実現しており、最小限の労力で最先端のワイヤレス製品の開発を目指す開発者の皆様にとって特に魅力的な製品となっています。
STM32マイクロコントローラ & マイクロプロセッサとの統合
- ほとんどのSTM32製品との幅広い互換性
- マイクロコントローラをホストとして使用するプラグイン・ソリューションを提供。またエッジAI機能により、次世代のIoTソリューション設計の柔軟性を向上
- 小型の自己完結型モジュールのフォーム・ファクタにより、ワイヤレス・コネクティビティと既存アプリケーションとの統合を容易化
認証済みの高性能ワイヤレス・コネクティビティ
- Wi-Fi® 6およびBluetooth® LE、さらにMatterプロトコルに対応したWi-Fi®により、信頼性の高いコネクティビティを実現
- Qualcommのマルチプロトコル・コネクティビティ・テクノロジーを活用
- 3つの種類を用意することで、柔軟性の高い設定を実現
STM32Cube開発エコシステムとのシームレスな統合
- 包括的なSTM32開発エコシステムの利用により、設計プロセスを円滑化
- STM32Cubeソフトウェア拡張パッケージが、簡単に使用できるAPIと事前に組み込まれたデモ・アプリケーションを提供することで、開発を加速化
強化されたセキュリティ機能
- ハードウェア暗号化アクセラレーションの統合により、迅速でセキュアな暗号化処理を実現
- 包括的なセキュリティ・サービス:
- セキュア・ブートで信頼性の高いソフトウェアの実行を確保
- セキュア・デバッグでデバッグ時の不正アクセスを防止
- 堅牢な保護機能で幅広いセキュリティ脅威を防止
- PSA認証レベル1で業界をリードするセキュリティ標準に準拠