航空宇宙 & 防衛
グローバルな半導体イノベーションが航空宇宙およびEMEA地区の防衛プログラムを強化
STは、グローバルな研究開発投資を通じて、世界中の航空宇宙分野全般のほか、EMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)地区に限定した防衛プログラムにも関与しています。
STのプロセス技術は、この40年間、極端な温度、放射線、および電力効率の限界環境下で動作し、重要インフラが要求するセキュリティ保証に対応した信頼性の高いシステムの構築に貢献してきました。STの製品ポートフォリオは、航空宇宙、自動車、および産業アプリケーション全体にわたって厳しい基準に適合し、垂直統合されたヨーロッパのサプライ・チェーンにおけるテクノロジーを利用して、顧客要件に製品レベルで対応します。
例えば、自律型航空システムであるドローン・プラットフォームでは、慣性センシング、高効率モータ制御、エッジ推論、セキュア通信、およびその他のアプリケーションとは桁違いの電力密度が同時に要求されます。低軌道(LEO)衛星アプリケーションに採用されているSTM32V8の耐放射線性と800MHzエッジAI性能を実現したFD-SOIおよび相変化メモリ・プロセスが、高高度環境や電磁的ストレス環境で動作する航空電子機器にも同様に適用されます。
無人航空機(UAV)/ ドローン
自律型航空システムでは、サイズ、重量、および電力の厳しい制約の中で、慣性センシング、モータ制御効率、エッジ推論、セキュア通信、および電力管理が同時に要求されます。STの製品ポートフォリオは、航空宇宙 / 自動車 / 産業アプリケーション全体にわたって開発・認定されたプロセス技術と製品ファミリを有しており、これらの各サブシステムにコンポーネント・レベルで対応します。
産業用ドローン
ドローンは、手のひらサイズの小型ドローンから、重量のある積荷を運んだり、エンターテインメントや防犯用に静止画や動画を撮影することができる業務用ドローンまで、用途に応じてさまざまな種類があります。
セキュアでレジリエントな電子機器
UAV、自律型監視システム、AI支援型状況認識などの自律型防衛プラットフォームには、従来の防衛用途向けの信頼性基準以上に、高いセキュリティと機能安全が要求されます。自律型システムは侵害されると兵器化される恐れがあり、安全性が損なわれたシステムは意図しない被害を引き起こす可能性があります。どちらの要件も、ソフトウェアや認証による対応だけでなく、ハードウェアそのものの対応も必要です。
ポスト量子暗号(PQC)対応製品
- 長期の運用寿命:現在配備されるプラットフォームは、高性能の量子コンピュータが実用化されると言われる2040年以降も運用され続ける可能性があります。
- HNDL(Harvest Now, Decrypt Later:今収集して後で解読)攻撃:悪意ある攻撃者は、暗号化通信を今収集しておいて、量子コンピューティング能力が実用化したときに解読しようとしています。PQCは、この種の脅威に今から対応します。
STは、基礎的なPQC標準アルゴリズムの考案者であると主張できる唯一の半導体企業です。STの研究者によって開発された「Keccak」は、NISTによって「SHA-3」として採用され、現在のすべてのNIST PQC標準の基礎となっています。STのPQCハードウェア・アクセラレータおよびX-CUBE-PQCライブラリは、STM32、Stellar、セキュア・マイコンの製品ファミリ全体を網羅しています。
ヨーロッパのサプライチェーンと主権
防衛調達の意思決定者は、機密プログラムで使用されるコンポーネントのサプライチェーン主権を評価する必要があります。ヨーロッパの統合型半導体メーカーであるSTは、ファブレス・サプライヤやEU域外のファウンドリ能力に依存するサプライヤとは、サプライチェーン・プロファイルが大きく異なります。
統合型半導体メーカー(IDM)
STは統合型半導体メーカーとして事業を展開しており、材料やプロセスの革新から認定済み製品に至るまで、ポートフォリオの大部分において、半導体研究の研究、プロセス開発、製品設計、および製造を自社の拠点で行っています。STは、部品サプライヤとしてだけでなく、設計段階で要件に対応できる技術パートナーとしても、航空宇宙・防衛プログラムに関わっています。
STは、ヨーロッパの防衛電子機器エコシステムに積極的に参加しており、バリューチェーン全体のシステム・インテグレータ、ティア1企業、研究パートナーと緊密に協力しています。特定の技術要件を持つプログラムの場合、STのエンジニアリング・チームはパートナーと直接連携しながら、設計上の制約、認定上の課題、ロードマップの調整に対処することができます。
STの前工程または後工程製造がサプライチェーンの重要な部分を形成する航空宇宙および防衛産業向け製品の場合、IDMモデルは供給主権とレジリエンスを評価する際に具体的なメリットをもたらします。
エンド・ツー・エンドのトレーサビリティ:原産地証明書は、特定のウェハ・ロット、製造拠点、および組立場所まで追跡可能で、防衛プログラムにおける監査とコンプライアンスの要件に対応します。
認定管理と変更管理:製造がSTの管理下にある場合、プロセスの変更はSTの製品変更通知フレームワークによって管理され、認定製品のライフサイクル全体にわたって透明性と安定性を確保します。
信頼できる長期製品供給保証:STが製造インフラを所有・運営している製品は、STの長期製品供給保証プログラム(10年、15年、一部の製品については最長20年)の対象となります。
外部ファウンドリまたはOSATパートナーを使用する製品については、詳細なサプライチェーンおよび製造情報が個々の製品レベルで提供されます。
ヨーロッパの製造拠点
STのヨーロッパの工場とその技術的な役割は以下のとおりです。STの広範な製造ネットワークには、外部ファウンドリおよびOSATパートナーも含まれており、特定の製品はここに記載されていない工場で製造される場合があります。
クロル工場(300mm、フランス)
テクノロジー:FD-SOI、デジタルCMOS
関連製品:先進マイクロコントローラ、PQCハードウェア、IP製造
アグラテ工場(300mm、イタリア)
テクノロジー:スマート・パワー、BCD(バイポーラ・CMOS・DMOS)、ミックスド・シグナル
関連製品:パワー・マネージメントIC、アナログ制御IC
レンヌ工場(フランス)
テクノロジー:航空宇宙向け / 高信頼性製品後工程:組立・テスト・認定工程(ESCC / QML-V / JANS認証済み)
関連製品:ヨーロッパ・米国・国際機関の要件に基づく航空宇宙、防衛および高信頼性コンポーネントの認証取得済み認定パス、DLA Space承認済み
カターニャ工場 /SiC Campus(イタリア)
テクノロジー:SiC基板製造および200mm SiC前工程および後工程
関連製品:防衛用途向け高出力電子機器用の垂直統合型SiCの供給、EU拠点
ノルショーピン工場(スウェーデン)
テクノロジー:SiC基板技術およびエピタキシャル成長技術、200mm基板パイロット・ライン
関連製品:ヨーロッパ向けSiC基板の供給 — カターニャ工場のSiC製品量産をサポート
キルコップ(マルタ)
テクノロジー:テストおよびパッケージング(後工程)
関連製品:ヨーロッパの防衛用途向けサプライチェーンにおける後工程
輸出管理政策
EUの管轄下で活動する企業であるSTの製品は、特定かつ予測可能な輸出管理プロファイルを備えています。元請業者、システム・インテグレータ、または下請業者が関与するヨーロッパの防衛プログラムにおいて、EU原産のコンポーネントを採用することは、輸出ライセンスの手続きを簡略化し、機密性の高いコンポーネントの調達要件を持つプログラムに対して、クリーンなサプライチェーン監査証跡を提供することができます。
輸出管理の対象となるかどうかは、特定の製品、製造国、および仕向国によって決まります。プログラム・チームは、部品番号レベルの輸出分類についてSTに確認する必要があります。