CATEGORIES

STM32WBAシリーズ

STM32WBAワイヤレスSoCシリーズは、設計者に高い性能、効率、柔軟性を提供します。最大2MBのFlashメモリと最大512KBのRAMという大容量メモリを搭載しており、アプリケーションとコネクティビティの両方のアクティビティをサポートします。ADコンバータ、タッチ・センシング、タイマといった一連のスマートなペリフェラル・セットにより、本シリーズは機能が充実したワイヤレス・アプリケーションSoCとなっています。

主なメリット:

  • 高速データ・レート:高速で信頼性の高いデータ転送を実現
  • マルチプロトコル対応による優れた柔軟性Bluetooth® LE*、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®ThreadMatterAliro
  • LEロングレンジ:通信距離を延長
  • 高出力(+10dBm):通信範囲を拡大
  • 低電力メッセージング機能:バッテリ寿命を延長

100MHzで動作するTrustZone®テクノロジー搭載のArm® Cortex®-M33コアをベースにしたSTM32WBAシリーズは、データやIPの保護、およびハッキングやデバイスの複製を防止する高度なセキュリティ機能を提供します。

* LE Coded PHY、LE 2M PHY、拡張アドバタイジング、LEオーディオ、方向探知

STの製品タイプ

STM32WBA2x STM32WBA5x STM32WBA6X
CPU Cortex®-M33@64MHz Cortex®-M33@100MHz Cortex®-M33@100MHz
Flash容量 512KB 最大1MB 最大2MB
RAM容量 96KB 最大128KB 最大512KB
プロトコル Bluetooth® LE
Zigbee 3.0
OpenThread 1.4
Bluetooth® LE
Zigbee 3.0
OpenThread 1.4
Bluetooth® LE
Zigbee 3.0
OpenThread 1.4
Matter 1.5
USB USB2.0フルスピード なし USB2.0ハイスピード
コネクティビティ QSPI x1、SPI x1、I²C x2、UART x1、
LPUART x1、SAI x1
SPI x2、I²C x2、UART x3、SAI x1 SPI x3、I²C x4、UART x4、SAI x1

メリット

優れたワイヤレス性能

  • マルチプロトコル対応(オーディオを含むBluetooth® LE、IEEE 802.15.4通信プロトコル、Zigbee®、Thread、Matter)
  • クラス最高の+10dBmの送信出力

効率向上

  • 拡張アドバタイジング機能で効率的なデバイス通信を実現し、バッテリ寿命を延長
  • 高速で信頼性の高いデータ転送でシームレスなコネクティビティを実現

高度なセキュリティ

  • SESIPレベル3およびArm PSAレベル3のセキュリティでIPを保護し、プライバシー保護を強化(現行の規制に準拠)
  • RED、CRA、米国サイバーセキュリティ法を含む国際的なセキュリティ規制に対応

開発期間の短縮

  • 市場で実績のあるSTM32Cube開発エコシステムを利用して開発期間を短縮
  • 豊富なドキュメント、RFリファレンス設計、専用のwikiページ

STM32WBAシリーズの包括的な開発エコシステム

STのピン・ヘッダ付きスタック型評価ボード。
評価ツール

ディスカバリ・キット、Nucleoボード、コネクティビティ拡張ボード

認証済みのリファレンス設計
STDES-WBAxx

開発をはじめるためのリソース、回路図、レイアウト、BOM

NUCLEO-WBA55CG Nucleoボード
ソフトウェア

STM32Cubeファームウェア・パッケージ

「Everything for STM32 developers in one place(STM32開発者向け総合ページ)」と記載されたSTM32 Developer Zoneのバナー、およびコンピュータに向かって作業する2人の開発者。「今すぐアクセス」ボタン。 STM32 MCU Developer Zone
「Everything for STM32 developers in one place(STM32開発者向け総合ページ)」と記載されたSTM32 Developer Zoneのバナー、およびコンピュータに向かって作業する2人の開発者。「今すぐアクセス」ボタン。
The next generation of short-range wireless MCUs!
Multiprotocol, audio streaming, enhanced security