CATEGORIES

ST25 NFCダイナミック・タグIC

ST25サブブランド

ST25DダイナミックNFCタグ・ファミリは、直感的なデバイス制御を実現するのに最適です。シンプルなタップだけで、スマートフォンやNFC対応デバイスとのインタラクションをワイヤレスでスタートできます。ST25Dダイナミック・タグ・ファミリは、コンスーマ用および産業用アプリケーションの両方に適しており、最新のNFCフォーラム規格に準拠し、メインストリーム、アプリケーション特化、セキュアの3つのシリーズが用意されています。

ST25 NFCダイナミック・タグICとは

ダイナミック・タグのアイコン

ST25ダイナミックNFCタグはバッテリ不要のソリューションです。アンテナと組み合わされ、NFC / RFIDリーダ(スマートフォンなど)が発生する電磁場からのエナジー・ハーベスティングによって動作します。スマートフォンとシステムとの間でワイヤレス・インタラクションを生み出すブリッジとして機能します。ダイナミック・タグは、I2CまたはPWMのいずれかのインタフェースでシステムに接続します。

I²C / PWMインタフェースを介してST25Dコンポーネントに接続されたシステムを示す機能図。ST25Dは、NFC携帯電話またはRFIDリーダと13.56MHzでワイヤレス通信します。

製品タイプ

積み重ねられた簡素な木製のキューブ
汎用。
  • NFCフォーラムType 5
  • I2Cインタフェース
  • 高速転送モード(Fast Transfer Mode)
  • エナジー・ハーベスティング
  • 設定可能なGPO
  • 産業グレード
  • NFCフォーラムType 4
詳細はこちら
簡素な木製のキューブの列から選ばれた1つの青いキューブ
アプリケーションに特化した出力と機能。
  • NFCフォーラムType 5
  • 複数のPWM出力
  • TruST25デジタル署名
詳細はこちら
上部にセキュリティ・ロックが付いたプラスチック製ブロック
ターンキーのセキュリティ機能。
  • NFCフォーラムType 4
  • I2Cインタフェース
  • NFCを介したMatterのコミッショニング
  • 暗号機能によるセキュア・サービス
詳細はこちら

アプリケーション

ワイヤレス信号を発する産業用ロボット・アームのアイコン
  • 照明機器
  • スマート・メータ
  • アセット・トラッキング
  • 電動工具
2台のスマートフォンを並べたアイコン
  • パーソナル電子機器
  • ウェアラブル機器
  • ヘルスケア
  • ウェルネス
オフィスビル群のアイコン
  • 小型家電製品
  • IoT
  • 電動スクータ
  • ロジスティクス & メンテナンス

メリット

  • 直感的なインタラクションによるユーザ体験の向上
  • ハードウェアとソフトウェアの保護メカニズムによる堅牢なセキュリティ
  • 非接触モードで最大848kbpsの高速データ転送
  • 高性能不揮発性メモリにより信頼性の高いデータ保持を実現
  • 複数の柔軟性の高い割り込みオプションによるエネルギー効率の向上
  • 応用に特化した主要機能で実装を簡素化し、BOMを削減
  • 幅広いパッケージ・オプションによる最適化された基板設計

Useful information

WHAT IS TruST25 DIGITAL SIGNATURE? This in-house industrialization process ensures die authenticity provided by STMicroelectronics to help fight counterfeiting.
WHAT IS ENERGY HARVESTING? When an electromagnetic field is detected, the chip transforms the inducted energy into an electrical current to supply the tag IC and the MCU.
WHAT IS FAST TRANSFER MODE (FTM)? Using a dedicated 256-byte mailbox buffer, the FTM allows fast exchanges between RF and I2C domains, accessible from both.
WHAT IS GPO? A general-purpose output delivers configurable interrupt capabilities with multiple drive options.
WHAT IS PWM OUTPUT? Standing for Pulse Width Modulation, it generates variable duty cycles for system control. Commonly used in lightning and power-supply applications...
Icon of a padlock WHAT IS MATTER COMMISSIONING OVER NFC? Interoperable way to commission any smart home device with a simple NFC tap compliant with CSA security requirements.