Intelligent on-chip functionality and fully responsive UI support to drive intuitive and context-aware industrial and consumer applications.
Third generation ST MEMS sensors are your new platforms for edge computing and user experience in industrial applications, wearables, and hearables.
With a machine-learning core for in-the-edge AI, finite state machine, sensor fusion low-power processing, on-the-fly self-configuration, and Qvar electrostatic sensing, they enable intuitive and context-aware functionality in the latest battery-operated applications.
These sensors take output accuracy and power saving to new levels, so you can contemplate unseen market innovations and ambitious designs in full confidence.
Key features of Gen 3 sensors:
アプリケーション例

スマートフォン・トラッキング

ヒアラブル機器

拡張現実

ウェアラブル機器

光学手ブレ補正(OIS)

Localization applications
Meet our new Gen 3 motion sensors
インテリジェントな機能を搭載し、多様なUIに対応した3チャネルIMU
LSM6DSV16Xは、エッジ内処理とQvarセンシング向けの新しいアーキテクチャを特徴としています。高度な3D携帯電話マッピング、ノートPCやタブレットのコンテキスト認識機能、xRヘッドセットでのジェスチャ認識、ウェアラブル機器での常時オン行動追跡などに最適です。
このIMUは、低消費電流センサ・フュージョン(SFLP)、オンザフライの自己構成機能、そしてAIアルゴリズムとデータの処理を、センサに内蔵された新しいソリューションにより、センサ自らが直接実行し、大幅な省エネ化をもたらします。
オンデマンド・ウェビナー:インテリジェントなIMUを使用して、よりスマートなアプリケーションを簡単に作成可能
このウェビナーでは、センサ・フュージョンとAIアルゴリズムをSTの6軸IMUセンサで迅速かつ効果的に活用する方法について説明します。以下をご紹介します。
- スマート・センサが差別化を実現する、家電製品、電動工具、玩具、ロボット、ゲーム機などの多くの新しいアプリケーションのご紹介
- 1つのIMUで数多くの技術的な課題を解決する方法
- LSM6DSV16X IMUおよびそのエッジ処理機能
- デモ:イベントと処理を容易に順序付けできるUnico-GUI
- 結論および重要なポイント
インテリジェントなMEMS加速度センサによるスマートかつ高効率なアプリケーション
新しいスマート加速度センサ・ファミリである、 LIS2DU12、LIS2DUX12、およびLIS2DUXS12には、高度な処理機能と新しいセンシング機能に加え、超低消費電力アーキテクチャも備わっています。
LIS2DU12アーキテクチャは、アンチエリアス機能を常時備えながら、業界最高レベルの低消費電力を実現<223>します。これは、I³Cインタフェースを内蔵した初の既製品となる加速度センサです。
LIS2DUX12は、あらゆるアプリケーション向けに、AIサポート、ステート・マシン、自己構成機能やプログラム可能な歩数計などの高度なデジタル機能一式を装備しています。
LIS2DUXS12は、包括的なデジタル機能と、電荷変動向けのQvarセンシング・チャネルを提供します。このセンサは、ユーザ・インタフェースから、液体検出、またハート・レート・モニター(HRM)などのバイオメトリクス・データに至るまで、アプリケーションに新たな可能性をもたらします。
ヒアラブル機器やバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されたIMU
LSM6DSV16BXは、4つのセンサとして機能し、ユーザの感覚と環境を結びつけ、優れたヒアラブル体験を提供できます。この6軸IMUは、ヘッド・トラッキングやアクティビティ検出、骨伝導用のオーディオ加速度センサ、Qvarを利用した直感的なユーザ体験(タッチ、ロング・タッチ、スワイプ)用のタッチ・センサや、インイヤー検出センサとして使用できます。
LSM6DSV16BXは、高度なエッジ内AI処理、低消費電流センサ・フュージョン、オンザフライの自己構成機能、およびQvar静電センシング・チャネルを搭載しており、メイン・プロセッサの代わりに機能します。
Meet our new Gen 3 environmental sensors
How to get started with Gen 3 MEMS sensors
EVALUATE
プロフェッショナルMEMSツール・ボードSTEVAL-MKI109V3により、アダプタを使用してセンサの動作を監視できます。
- アダプタの選択:
- STEVAL-MKI227KA(LSM6DSV16X)
- STEVAL-MKI234KAおよびSTEVAL-MKI237KA(LSM6DSV16BX)
- STEVAL-MKI222V1(LIS2DU12)
- STEVAL-MKI238A(LIS2DUX12)
- STEVAL-MKI235KA(LIS2DUXS12)
- STEVAL-MKI225A(LPS28DFW)
- STEVAL-MKI224V1およびSTEVAL-SMARTAG2(LPS22DF)
- ソフトウェアのダウンロード:
DEVELOP
STM32オープン開発環境は、STM32 32bitマイコン・ファミリとMEMSセンサやその他のSTコンポーネントを拡張ボードで接続して組み合わせることにより、MEMSベースのアプリケーションを容易に開発できるオープンかつ柔軟性が高い手段を提供します。
- STM32オープン開発環境(ODE):
- NUCLEO-F401RE(マザーボード)
- X-NUCLEO-IKS01A3(拡張ボード)
- アダプタの選択:
- STEVAL-MKI227KA(LSM6DSV16X)
- STEVAL-MKI234KAおよびSTEVAL-MKI237KA(LSM6DSV16BX)
- STEVAL-MKI222V1(LIS2DU12)
- STEVAL-MKI238A(LIS2DUX12)
- STEVAL-MKI235KA(LIS2DUXS12)
- STEVAL-MKI225A(LPS28DFW)
- STEVAL-MKI224V1およびSTEVAL-SMARTAG2(LPS22DF)
- ソフトウェアのダウンロード: