毎年フランスでは、風力タービンのブレードへの衝突により、約56,000羽の鳥が死亡しています。これは、深刻な生態学的課題であるだけでなく、事業者も種の保護に関する規制への抵触で、1日あたり最高€3,000の罰金を課される恐れがあります。こうした問題に対処するため、ALTEN社とSchneider Electric社が主導するプロジェクトでは、組み込みのコンピュータ・ビジョンとGreen Edge AIのテクノロジーを活用することで、バード・ストライクのリアルタイムでの検出と防止を実現しました。この取り組みにより、風力発電施設では、効果的な手段を即座に実装し、規制への準拠と運用効率を確保しながら、生物多様性を保護することが可能になります。

アプローチ

dBirdは、スマート・カメラと組み込みAIを活用して風力タービンへのバード・ストライクを防止する、エッジ・コンピューティング・ソリューションです。コンピュータ・ビジョンの使用により、システムが鳥の活動を検出して分類し、風力タービンがリアルタイムに反応することで、動作を調整できるようにします。

主な技術的課題の1つは、リソースが限られたマイクロコントローラで、遠距離かつ高精度の鳥の検出をどのように実現するかです。この課題を克服するために、堅牢かつ高品質のデータセットを使用して高度なAIモデルを微調整し、洗練されたモデル圧縮技術を適用しました。その結果、高い検出性能を提供しながら、低エネルギー消費を維持し、Green AIの方針に完全に沿ったソリューションを提供できるようになりました。また、カスタムの意思決定アルゴリズムを使用して、リアルタイムの環境条件に基づきタービンの反応を最適化することにより、システムのさらなる強化も行えます。

NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択

iPC上でマルチセンサをデータ・フロー管理とデータ・フュージョンに統合:

  • STM32H7での農業活動の検出

  • Jetson Nanoでの鳥の活動の検出と追跡

  • 新しいSTM32N6への拡張

結果

NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択 NanoEdge AI Studioでのモデルの自動選択

dBirdプロジェクトでは、保護要件のレベルがそれぞれ異なる各種の鳥類の検出と分類に注力しています。

センサ

RGBイメージ・センサ

執筆:Alten | 最終更新:2025年6月

モデル作成ツール

STM32Cube.AI

STM32Cube.AI
動作環境

STM32シリーズ

STM32F3シリーズ

リソース

STM32Cube.AIで最適化

STM32Cubeの無料の拡張パッケージX-CUBE-AIを使用すると、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルなどの学習済みAIアルゴリズムを、STM32用の最適化されたCコードに自動変換できます。

NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio NanoEdge AI Studio

STM32上で動作

Arm® Cortex®‑Mプロセッサをベースとする32bit汎用マイクロコントローラのSTM32ファミリは、より柔軟かつ自由なアプリケーション開発を実現します。高性能、リアルタイムの処理能力、デジタル信号処理(DSP)、低消費電力 / 低電圧動作、コネクティビティなどのさまざまな機能を集積した製品により、開発をサポートします。

STM32F3シリーズ STM32F3シリーズ STM32F3シリーズ
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | ビデオ | 産業機器 | マイクロフォン | 採用事例 | 農業

播種の精度を高め、すべての種子を無駄なく活かす方法

ROJ社のVision4Seedingは、組み込みAIによって高精度な播種(はしゅ:種まき)を実現します。STM32N6が、クラウドを使用せずに、すべての播種の抜けや重複をリアルタイムで検出します。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去