植物病害識別は農業にとってきわめて重要であり、病害の拡散防止に役立ち、ひいては作物収量や食糧安全保障に大きな影響を与える可能性があります。 特定の病害を識別すれば、対象作物のみへの適切な殺虫剤の散布や隔離対策の実施など、病害の抑制または根絶に向けた適切な対策を講じることができます。

アプローチ

STM32 Model zooは、ユーザ独自のデータに基づく学習や再学習に必要なものをすべて提供します。
このソリューションでは、公開データセットで学習済みで、STM32上で動作し、非常に高い精度が得られるモデルを提案します。
このモデルは、STM32H747ディスカバリ・キットとSTM32 Model zoo Pythonスクリプトを使用して容易に実装可能です。
ここで紹介するユース・ケースでは、植物葉データセットに基づいて病害を識別します。

センサ

画像:カメラ・モジュール・バンドル(リファレンス・ボード: B-CAMS-OMV)

データ

データ集合 Plant Village dataset of plant leaf (License CC0 1.0 Public Domain)
データ形式
39種類の植物の葉と背景画像
RGBカラー画像

結果

モデル高速ダウンサンプリングMobileNet 0.25
入力サイズ:224 x 224 x 3
メモリフットプリント:
ウエイト用 137 KBフラッシュ
アクティベーション用 152 KBRAM
精度
フロートモデル: 99.82%
量子化モデル: 99.62%
STM32H747 (Highperf) @ 400 MHz でのパフォーマンス
推論時間: 63.2 ms
フレームレート: 16 fps

uc-stm32cubeai-plant-leaf-disease-identification-confusion-matrix uc-stm32cubeai-plant-leaf-disease-identification-confusion-matrix uc-stm32cubeai-plant-leaf-disease-identification-confusion-matrix

混同行列

モデル・リポジトリ
ST Edge AI Model Zoo
ST Edge AI Model Zoo
コード最適化ツール
STM32Cube.AI
STM32Cube.AI
対応製品

STM32H7シリーズ

STM32H7シリーズ
リソース

モデル・リポジトリ ST Edge AI Model Zoo

リファレンスAIモデル群は、付属の実装スクリプトを使用してSTの機器上で動作するよう最適化されています。Model zooはAIの機能を組込みアプリケーションへ追加するための価値あるリソースです。

ST Edge AI Model Zoo ST Edge AI Model Zoo ST Edge AI Model Zoo

コード最適化ツール STM32Cube.AI

無償のSTM32Cube拡張パッケージX-CUBE-AIにより、ニューラル・ネットワークや機械学習モデルといった学習済みAIアルゴリズムを、STM32に最適化されたCコードへ自動変換できます。

STM32Cube.AI STM32Cube.AI STM32Cube.AI

対応製品 STM32H7シリーズ

Arm® Cortex®-Mベース32bitマイコンのSTM32ファミリは、マイコン・ユーザに高いレベルの自由を提供します。完全統合性および開発の容易さを維持しながら、高性能、リアルタイム性能、豊富な機能、デジタル信号処理、低消費電力 / 低電圧駆動、およびコネクティビティを兼ね備えた製品を提供します。

STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ STM32H7シリーズ
You might also be interested by

画像 | STM32 AI MCU | ビデオ | 産業機器 | マイクロフォン | 採用事例 | 農業

播種の精度を高め、すべての種子を無駄なく活かす方法

ROJ社のVision4Seedingは、組み込みAIによって高精度な播種(はしゅ:種まき)を実現します。STM32N6が、クラウドを使用せずに、すべての播種の抜けや重複をリアルタイムで検出します。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | スマート・シティ | 産業機器 | スマート・ホーム | STM32Cube AI Studio

小売環境における人数カウントとトラッキング

embedUR社は、YOLACTを使用してSTM32N6でリアルタイム人物セグメンテーションを実現し、クラウド接続を必要とせず、デバイス単体で14FPSの人数カウント処理を達成しました。

画像 | STM32 AI MCU | パートナー | ビデオ | 産業機器 | STM32Cube AI Studio | マイクロフォン | 生活家電

組み込みAIが実現する騒音環境下でも明瞭な音声を体験

組み込みAIを使用して騒音環境下でも低遅延かつ明瞭な音声を実現する、STM32N6によるDSP不要のリアルタイム音声ノイズ除去