アプリケーションに適した電流センサを選択し、システム性能を最適化するには、これらのパラメータを理解することが重要です。

コンテンツ

すべて表示
折りたたむ

精度

センサの出力が、測定対象となる電流の真値にどの程度近いかを示します。オフセット誤差、ゲイン誤差、直線性誤差、ノイズな、さまざまな誤差要因が含まれます。

重要性:

  • 電流測定の信頼性を左右する重要なパラメータです。
  • バッテリ・マネージメントや電力計測など、高精度な電流監視が求められるアプリケーションでは特に重要です。

 

精度に影響する要因:

  • 入力オフセット電圧 / オフセット・ドリフト
  • ゲイン誤差 / ゲイン・ドリフト
  • 温度変動
  • ノイズや妨害

帯域幅 / スルー・レート

センサが大きな減衰や位相シフトを生じることなく、電流を正確に測定できる周波数範囲を示します

重要性:

  • 電流の急激な変化を追従するセンサの能力を示します。
  • モータ制御やスイッチング電源など、電流が動的に変化するアプリケーションでは重要なパラメータです。

 

標準値:

  • 低帯域幅(kHzオーダー):BMSなど、変化の緩やかな電流やDC電流の測定に適しています。
  • 高帯域幅(数百kHz~MHzオーダー):高速な過渡電流の検出に適しています。AC電流測定やモータ制御などのアプリケーションに適しています。

直線性

測定範囲全体にわたって、センサ出力が入力電流に対してどの程度直線的に変化するかを示します。

重要性:

  • 入力電流に対して比例した、予測可能な出力を得るために重要です。
  • 非直線性は、出力の歪みや測定誤差の原因となります。

 

評価方法:

  • フルスケール出力に対する割合(%)で表されます。
  • 高精度センサでは、一般的に0.1%未満です。

オフセット / ドリフト

オフセット:入力電流がゼロのときの出力信号です。

オフセット:入力電流がゼロのときの出力信号です。

  • 理想的にはゼロですが、実際のセンサにはわずかなオフセット電圧が存在します。

 

ドリフト:温度や時間の変化に伴うオフセットの変動です。

  • 適切に補正しない場合、測定誤差の原因となります。

重要性:

  • オフセットとドリフトが小さいほど測定精度が向上し、特に小電流の測定に有効です。
  • ゼロドリフト・アンプや温度補正技術を使用することで、これらの影響を低減できます。

電流センシングの主要パラメータの一覧

 

定義

重要度

Typical Impact

精度

Closeness to true current value

Critical for reliable measurement

Affects overall measurement quality

帯域幅

Frequency range sensor can track

Needed for dynamic current sensing

Limits response to fast changes

直線性

Proportionality of output to input gives information how the gain error is constant through the linear input range

Ensures predictable output

Non-linearity causes distortion affect accuracy measurment

オフセット / ドリフト

Output at zero input and its variation over time/temperature

Impacts low current accuracy

Causes baseline errors

電流センシングの主要パラメータの一覧

 

定義

重要度

Typical Impact

精度

Closeness to true current value

Critical for reliable measurement

Affects overall measurement quality

帯域幅

Frequency range sensor can track

Needed for dynamic current sensing

Limits response to fast changes

直線性

Proportionality of output to input gives information how the gain error is constant through the linear input range

Ensures predictable output

Non-linearity causes distortion affect accuracy measurment

オフセット / ドリフト

Output at zero input and its variation over time/temperature

Impacts low current accuracy

Causes baseline errors