電流センシングは、現代の電子システムにきわめて重要な機能です。モータ制御、バッテリ・マネージメント、パワー・ディストリビューションなどのさまざまなアプリケーションにおける電流のリアルタイム監視と制御を可能にします。
このガイドでは、さまざまな電流センシング方法とそれぞれの動作原理、および電流センス・アンプを選択する際に考慮すべき主要パラメータについて解説します。
電流センシングとは?
電流センシングは、導体や回路を流れる電流の測定に用いられる基本的な技術です。バッテリ・マネージメント、モータ制御、パワー・ディストリビューション、過電流保護に至るまで、幅広いアプリケーションにおいて重要な役割を果たします。
正確な電流測定により、システムの監視、安全性、効率を向上させることができます。STマイクロエレクトロニクスは、高精度、広い電圧範囲、堅牢な性能を備え、多様なアプリケーションのニーズに対応する幅広い電流センス・アンプIC製品ポートフォリオを提供しています。
電流センシングの仕組み
シャント抵抗を使用した電流センシングはオームの法則に基づいており、精密抵抗(シャント抵抗)両端の電圧降下(VSENSE)は、そこに流れる電流に比例します。
消費電力を抑えるため、VSENSEは通常、小さい値に設定します。
VSENSEはその後、電流センス・アンプ内部の計装アンプで増幅されます。得られる出力電圧(VOUT)は負荷電流に比例します。この出力電圧をADC(A/Dコンバータ)で処理します。
電流センシングが重要である理由
正確な電流センシングのメリット
- 安全性の向上と保護の強化
- 効率と性能の向上
- 予知保全と障害検出
- スマート・システムのデータに基づく最適化
電流センシングの主要パラメータ
電流センス・アンプを選択する際に重要なパラメータは以下のとおりです。
- 入力コモン・モード電圧(Vicm):グランドを基準とした入力ピンの電圧範囲です。Vicmの対応範囲が広いほど、車載48Vシステムなどの高電圧環境でも電流センシングが可能になります。
- 負荷電流範囲:測定対象となる電流の想定範囲です。
- 電流の方向:片方向または双方向のどちらの電流測定が必要かを示します。
電流センシングの構成とトポロジ
- ハイサイド・センシング:電源側の電流を測定
- 長所:負荷短絡を検出できるため安全性が向上
- ローサイド・センシング:グランド側の電流を測定
- 長所:シンプルで低コスト
- 双方向センシング:両方向の電流を検出
- 片方向センシング:片方向のみの電流を検出
使用用途 & アプリケーション例
おすすめ情報
STの電流センス・アンプ製品をご覧いただき、最適なソリューションをご確認ください。