電流センシングは、さまざまな産業分野で回路を流れる電流の測定に用いられる重要な技術です。電流センシングにより、電気・電子システムの監視、制御、保護が可能になります。
以下では、車載機器、産業機器、民生用電子機器、電源システムという4つの主要分野における電流センシングのユースケースとアプリケーション例について詳しく解説します。
車載機器
電流センシングは、現代の車載システムにおける効率、安全性、信頼性の向上に重要な役割を果たします。
ユースケース:
- バッテリ・マネージメント:
車載用バッテリ、特に電気自動車やハイブリッド車の充放電電流を監視することで、充電を最適化し、過充電 や 過放電を防止するとともに、バッテリ寿命を延長します。 - モータ制御:
トラクション・モータやパワー・ステアリング・モータなどの電流を正確に測定することで、効率的なトルク制御、エネルギー消費量の削減、モータの損傷防止を実現します。 - 安全システム:
エアバッグ、ABS、横滑り防止装置など、安全上重要なコンポーネントで異常電流を検出し、障害の検知予防措置につなげます。
アプリケーション例:
- 電気自動車(EV)のバッテリ・パック:電流センサで充放電電流を測定し、充電状態(SoC)や劣化状態(SoH)を管理します。
- 電動パワー・ステアリング(EPS):電流センシングによるリアルタイムのトルク・フィードバックにより、スムーズで応答性に優れたステアリング・アシストを実現します。
- エアバッグ作動回路:電流を監視してシステムが正常に作動できる状態にあることを確認するとともに、障害を検出して誤作動を防止します。
産業機器
産業環境では、性能の最適化、安全性の向上、システムの安全動作を実現するために、堅牢な電流センシング・ソリューションが求められます。
ユースケース:
- モータ・ドライブ:
産業用モータの電流を監視し、速度制御、過負荷保護、障害診断に活用します。 - プロセス制御:
センサやアクチュエータの電流を測定し、製造プロセスや自動化プロセスを高精度に制御します。 - エネルギー監視:
機械やシステムのエネルギー消費量を監視し、コスト削減や予知保全に活用します。
アプリケーション例:
- 可変周波数ドライブ(VFD):電流センサからのフィードバックに基づいてモータの速度とトルクを調整し、エネルギー効率を向上させます。
- ロボティクス:サーボ・モータの電流センシングにより、高精度な位置制御と過負荷保護を実現します。
- 工場エネルギー管理:各所で電流を測定することで、エネルギーの無駄を特定し、パワー・ディストリビューションお最適化できます。
民生用電子機器
民生用電子機器では、電流センシングによって安全性や効率を高め、ユーザ体験を向上させることができます。
ユースケース:
- 電源アダプタ / 充電器:
充電電流を監視することで、バッテリを保護し、充電速度を最適化します。 - スマート・デバイス:
消費電流を測定して電力使用量を管理し、バッテリ寿命を延長します。 - 熱管理:
異常電流を検出して過熱を防止し、デバイスの安全性を確保します。
アプリケーション例:
- スマートフォン用充電器:電流センス回路で充電電流を調整し、バッテリの損傷を防止するとともに、充電時間を最適化します。
- ウェアラブル・デバイス:低消費電力の電流センシングによりバッテリの使用状況を監視し、必要に応じて省電力モードを作動させます。
- スマート家電:電流測定により機器の使用パターンを検出し、遠隔監視を可能にします。
電源システム
信頼性の高い電流センシングは、電源インフラの保護と監視に不可欠です。
ユースケース:
- 過電流保護:
過剰な電流を検出して回路ブレーカやヒューズを作動させ、機器の損傷や火災のリスクを防止します。 - 負荷監視:
負荷電流を測定して電力配分のバランスを最適化し、システムの信頼性を向上させます。 - 障害検出:
短絡、地絡、その他の異常を早期に検出し、予防保全に役立てます。
アプリケーション例:
- 無停電電源装置(UPS):電流センシングにより負荷の安定性を確保し、バッテリの状態を監視します。
- データ・センターのパワー・ディストリビューション:負荷電流を測定することで、ラック間の電力バランスを最適化し、過負荷を防止します。
- 再生可能エネルギー・システム:電流センサで太陽電池パネルや風力タービンの出力を監視し、効率的なエネルギー管理を実現します。
電流センシング・アプリケーション一覧
| ユースケース | Application examples |
|---|---|---|
| 車載機器 | Battery management, motor control, safety systems | EV battery packs, EPS, airbag circuits |
| 産業機器 | Motor drives, process control, energy monitoring | VFDs, robotics, factory energy management |
| 民生用電子機器 | Power adapters, chargers, smart devices | Smartphone chargers, wearables, smart appliances |
| 電源システム | Overcurrent protection, load monitoring | UPS, data center power distribution, renewable energy |
電流センシング・アプリケーション一覧
| ユースケース | Application examples |
|---|---|---|
| 車載機器 | Battery management, motor control, safety systems | EV battery packs, EPS, airbag circuits |
| 産業機器 | Motor drives, process control, energy monitoring | VFDs, robotics, factory energy management |
| 民生用電子機器 | Power adapters, chargers, smart devices | Smartphone chargers, wearables, smart appliances |
| 電源システム | Overcurrent protection, load monitoring | UPS, data center power distribution, renewable energy |
おすすめ情報
STの電流センス・アンプ製品をご覧いただき、お客様のアプリケーションに最適なソリューションを見つけてください。