必要な電力が増加し、効率に対する目標がますます厳しくなる中、新しいエネルギー・マネージメント方式では、動作中の電力損失と駐車モードでのスタンバイ電流の両方を最小化しなければなりません。
STi²Fuseスマート・スイッチとStellar 32bit車載用マイクロコントローラを組み合わせたSTの最新のスマート・パワー・ディストリビューション・アーキテクチャは、ワイヤ・ハーネスの重量、長さ、コストを削減する、安全で柔軟な電力網を実現すると同時に、電気自動車の性能と航続距離を改善します。
SPD向け48V~12V DC-DCコンバータ
ゾーン制御ユニット(ZCU)
パワー・ディストリビューション・ユニット(PDU)
電源レール・スイッチ(PRS)
製品とソリューション
ワイヤ・ハーネス保護用スマート・スイッチSTi²Fuse
STi²Fuseは、車載用パワー・ディストリビューション・システムの標準的な溶断ヒューズを置き換えるために設計されたインテリジェント・ヒューズの新しい製品ファミリです。
部品コストと生産コストを削減できるだけでなく、EVの航続距離を伸ばし、車両の二酸化炭素排出量を削減します。このデバイスが提供する監視、制御、デジタル・インタフェースの機能により、車載システムは、ISO26262および関連する安全度水準(SIL)に準拠できるようになります。
Stellar 32bit車載用マイクロコントローラ
Stellarプラットフォームは、汎用性の高いArm®ベースのアーキテクチャを中心に構築された複数の車載用マイクロコントローラ・シリーズで構成されています。Stellar PおよびStellar Gシリーズは、マルチASIL ECUのリアルタイム仮想化に対応するために設計されました。これに対して、Stellar Eシリーズは、電動化のニーズに応えることを目的としています。
シリーズは、いずれも充実したI/Oとペリフェラルを実装しており、最新の自動車ECUソリューションに最適です。Stellar P & G製品ラインには、STのPCMテクノロジーに基づいて構築されたxMemoryが内蔵され、他のeNVMテクノロジーと比較して2倍以上のメモリ密度を提供します。xMemoryを搭載したStellarは、現在および将来のアプリケーションのニーズに余裕を持って対応できる容量を備えているのです。