MySTに保存する

DC-DCコンバータ

電気自動車(EV)では、駆動用の高電圧バッテリ(200VDC~450VDC)、および車内のあらゆる電動機器に給電するための低電圧(12V)バッテリの2種類の電源システムが使用されます。  従来、低電圧バッテリはオルタネータから充電されていましたが、今日の自動車では、高電圧バッテリ・パックから給電されます。しかし、特定のEVアーキテクチャでは、始動用のエネルギーを確保するために高電圧バッテリ・パックの再充電にも利用できる必要があります。  このように、電力効率に優れたソリューションを実現する複雑な制御アルゴリズムを実行するためには、きわめて効率的で信頼性に優れた双方向コンバータが求められます。

製品 & ソリューション

STは、AEC-Q101認定IGBTや、シリコンおよびSiC(シリコン・カーバイド)パワーMOSFET / ダイオード、IGBTおよびパワーMOSFET駆動用のAEC-Q100認定ガルバニック絶縁型ゲート・ドライバ、および車載用32bitマイクロコントローラSPC5など幅広い製品を提供し、コスト効率やエネルギー効率、および拡張性に優れたコンバータ向けソリューションの開発をサポートしています。