VNF9D1M2Q
Active
Design Win
車載パワー・ディストリビューション・アプリケーション向けSTi2Fuse保護機能付き2チャネル・ハイサイド・ドライバ

データシートをダウンロード

製品概要

概要

VNF9D1M2Qは、STのVIPowerテクノロジーを用いて製造されたデバイスです。グランドに直接接続された抵抗性、誘導性、または容量性負荷を駆動することを目的としています。

本デバイスはVCCピンの過渡電圧から保護されています。プログラミング、制御、診断はSPIバスを介して実行されます。各チャネルのデジタル電流センス・フィードバックとSTi²Fuseデジタル電流センス・フィードバックは、チャネルごとに2つの独立した内蔵10bit A/Dコンバータを介して提供されます。専用のトリミング・ビットにより、A/Dコンバータ・リファレンス電流を調整できます。本デバイスは、SPI経由および/または2つの専用直接入力で制御可能な2つの出力を備えています。

SPIバスを通じてリアルタイム診断(通信エラー、過熱、ハーネス保護、過負荷保護、VCCおよび出力電圧監視、ケース温度監視)が可能です。出力過電流検出機能で過負荷状態のデバイスを保護します。サーマル・シャットダウンはラッチ・オフとして構成されています。

VNF9D1M2Qは、ST独自のI²t機能を搭載しており、突入電流や容量充電などの負荷過渡現象に影響を与えることなく、PCBトレース、コネクタ、ワイヤ・ハーネスを過熱から保護するインテリジェントな回路遮断を特徴としています。この機能は、INOMとtNOMと呼ばれる2つのパラメータによって設定されます。パラメータごとに、INOM(公称電流)とtNOM(公称タイミング)をそれぞれ設定するための専用ビットが3つあります。I²t曲線のパラメータは、チャネルごとに個別に設定できます。これら2つのパラメータのデフォルト値は、専用のOTPを使って2回プログラムすることができます。全チャネルのOTPからのデフォルトI²t設定の選択は、ITCNTSRレジスタのI2TCFGINITで定義されます。OTPプログラミング・モードに関する詳細は、専用ユーザ・マニュアルUM3275(STi²Fuseデバイス用OTPプログラミング)に記載されています。

デジタル・メモリのリセット、ウォッチドッグ・モニタのタイムアウト・イベント、または リンプ・ホーム(LH)ピンがハイ・レベルに設定されると、デバイスはリンプホーム・モードになります。リンプホーム・モードでは、各出力は専用の直接入力によって制御されます。緊急ピンは、通常動作モードでクリティカル・イベントが発生した場合に、SPI制御をバイパスして出力チャネルを迅速にスイッチオフできます。

STANDBYモード中、デバイスは駐車モード機能をサポートできます。出力ピンが外部2次スイッチ(例えば、リクエストされた電流を負荷に供給するL99SP08)によってバッテリにプルアップされている場合、本デバイスの消費電流は非常に低くなります。

詳細については、アプリケーションノートAN6025「L99SP08とシングル(VNF9SxQ)およびデュアル(VNF9DxQ)ハイブリッドeヒューズとの相互作用」を参照してください。

  • 機能一覧

    • AEC-Q100認定済み
    • 全般
      • 自己診断およびデジタル電流センス・フィードバック用24bit ST-SPI
      • デジタル電流センス用10bit A/Dコンバータ内蔵
      • STi²Fuseデジタル電流センス用10bit A/Dコンバータ内蔵
      • 高度なリンプ・ホーム機能による強固なフェイル・セーフ・システム
      • 駐車モード用のきわめて低い待機電流
      • 直接入力やSPIによる制御
      • 緊急停止ピンとリンプホーム・ピンによる高度な安全機能
      • 容量性負荷充電モード
      • ウェッタブル・フランクを備えたPQFN 7x8.5パッケージ
      • 欧州指令2002/95/ECに適合
    • 診断機能
      • デジタル負荷電流センス
      • 過負荷およびGNDへの短絡の診断、ハーネス保護
      • VCC および出力電圧デジタル・フィードバック
      • ケース温度監視
      • 過熱シャットダウン、低電圧、過電圧の事前警告
    • 保護
      • フルプログラム可能なワイヤ・ハーネス保護(STi²Fuse)
      • 負荷ピーク電流ラッチオフ
      • 過熱シャットダウン(ラッチオフ)
      • 過電圧クランプ
      • ロード・ダンプ保護
      • グランド断線保護

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VNF9D1M2Q

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.
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
VNF9D1M2QTR
Active
PQFN 7X8.5X0.95MM DUAL CHANNEL Automotive Ecopack2 - -

VNF9D1M2QTR

Package:

PQFN 7X8.5X0.95MM DUAL CHANNEL

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

PQFN 7X8.5X0.95MM DUAL CHANNEL

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
VNF9D1M2QTR

販売代理店在庫 VNF9D1M2QTR

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VNF9D1M2QTR Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VNF9D1M2QTR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。