製品概要
概要
The STA5635S is a fully integrated RF front-end able to support different bands (L1/E1, L2C, L5/E5/E6) thanks to a programmable and flexible RF-IF chain driven by a fractional PLL. In particular, STA5635S is able to manage all the GNSS constellations available and planned in the next future like GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, IRNSS and QZSS. The RF_IF chain is followed from a 2-bit ADC able to convert the IF signal to Sign (SIGN) and Magnitude (MAG) bit. The MAG bit is internally integrated in order to control the variable gain amplifiers. The VGA gain can be also set by the SPI interface.The embedded fractional PLL allows supporting a wide range of reference clocks (10 to 55 MHz) and generates a sampling clock available for the baseband.
The STA5635S embeds two LDOs to supply at 1.1 V the analog and digital cores of the device facilitating requirements to external power supply. A third LDO can be turned-on to supply at 1.8 V external active components as a TCXO.
The chip is manufactured in CMOS040nm technology and housed in a QFN package.
-
特徴
- AEC-Q100 Grade 2
- Multi GNSS band support (L1/E1, L2C, L5/E5/E6)
- Programmable IF bandwidth (7 or 13 MHz range)
- 3.3 V supply voltage
- Fractional-N synthesizer with embedded loop filter
- SPI Interface for full programmability
- 2 Bit A/D converter
- ASIL compliance
- Operating temperature (-40, +105 °C)
- CMOS040 technology
- QFN5x5 32 leads package
注目ビデオ
EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル
品質 & 信頼性
製品型番 | マーケティング・ステータス | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
STA5635S | 量産中 | VFQFPN 5X5X1 32L P0.5 | Automotive Safety | Ecopack2 | |
STA5635STR | 量産中 | VFQFPN 5X5X1 32L P0.5 | Automotive Safety | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | Order from distributors | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
STA5635STR | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 7A994 | NEC | Tape and Reel | VFQFPN 5X5X1 32L P0.5 | -40 | 105 | PHILIPPINES | | ||
STA5635S | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | 7A994 | NEC | Tray | VFQFPN 5X5X1 32L P0.5 | -40 | 105 | PHILIPPINES | |
(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。