メインライン化されたオープンソースのLinuxディストリビューションであるOpenSTLinuxディストリビューションは、シングルまたはデュアルのArm® Cortex®-Aコアを搭載したSTM32マルチマーケット・マルチコア・マイクロプロセッサ(MPU)向けのSTM32組み込みソフトウェア・ソリューションにおいて、重要な構成要素です。OpenSTLinux拡張パッケージ(X-LINUX-xxx)は、STM32 MPU向けOpenSTLinuxディストリビューションに上乗せして適用することで、追加コンポーネントの使用が可能になります。
- OpenSTLinuxディストリビューションのメインライン化に多額の投資を行うことで、STは以下の取り組みへの強い決意を示しています。
- 高い処理能力、省電力なリアルタイム制御を兼ね備えたグラフィカルなサポート、高度な機能統合が求められるシステムの開発を加速
- 開発者にこれまでにないレベルのサポートを提供
- OpenSTLinuxはYoctoおよびBuildrootに準拠
- OpenSTLinux拡張パッケージ(X-LINUX-RT)を使用してリアルタイムLinuxを実現
メインライン化されたオープンソースのLinuxディストリビューションであるOpenSTLinuxディストリビューションは、シングルまたはデュアルのArm® Cortex®-Aコアを搭載したSTM32マルチマーケット・マルチコア・マイクロプロセッサ(MPU)向けのSTM32組み込みソフトウェア・ソリューションにおいて、重要な構成要素です。OpenSTLinux拡張パッケージ(X-LINUX-xxx)は、STM32 MPU向けOpenSTLinuxディストリビューションに上乗せして適用することで、追加コンポーネントの使用が可能になります。
- OpenSTLinuxディストリビューションのメインライン化に多額の投資を行うことで、STは以下の取り組みへの強い決意を示しています。
- 高い処理能力、省電力なリアルタイム制御を兼ね備えたグラフィカルなサポート、高度な機能統合が求められるシステムの開発を加速
- 開発者にこれまでにないレベルのサポートを提供
- OpenSTLinuxはYoctoおよびBuildrootに準拠
- OpenSTLinux拡張パッケージ(X-LINUX-RT)を使用してリアルタイムLinuxを実現
アプリケーション
- 産業用ロボット
- FA(ファクトリ・オートメーション)
- ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)
- 患者監視装置
- 診断機器
- スマート・サーモスタット
- 産業用ゲートウェイ
- 小型電気製品 & 調理器具
ソフトウェア・タイプ
メリット
- 幅広いアプリケーションに対応する設計者の皆様には、以下のメリットがあります。
- カーネルのアップグレード時のシームレスなソフトウェアの移行
- ソフトウェアの品質と堅牢性を向上、およびリスクを低減
- アプリケーション・レベルで新しい革新的な機能に開発リソースを割り当て
- プロジェクトの市場投入までの時間とコストの削減
- STでは、パートナー企業のbootlin社を通じて、Buildrootで構成されたOpenSTLinux BSP(ボード・サポート・パッケージ)を入手することも可能
- Yocto ProjectをベースとしたOpenSTLinux