産業グレードのマイクロプロセッサ
産業および民生アプリケーションの複雑な組込みシステムは、高度なヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)を提供し、消費電力を最適化しながら、高い処理負荷をリアルタイムで管理します。
32bit汎用マイクロプロセッサ(MPU)のSTM32ファミリは、開発者向けに設計の柔軟性と高い処理性能を提供します。STM32アプリケーション・プロセッサは、シングルまたは2x Arm Cortex®-AコアとCortex®-M33およびM0+コアとの組み合わせをベースとしています。コスト効率の高いシングルコアMPUから、高度なマルチコアMPUに至るまで、STはスケーラブルなアプローチにより、開発者が最適な製品を見つけられるようにサポートします。
使いやすく強固な開発エコシステム
STM32アプリケーション・プロセッサでは、STM32ファミリ開発エコシステムから提供される実績あるソフトウェア・ツールと技術サポートを活用することができます。
STM32MP1
STM32MP135
最大1GHzのCortex-A7
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| カメラ・インタフェース | CMOSセンサ用 |
| ディスプレイ・インタフェース | LCD-TFT |
STM32MP133
最大1GHzのCortex-A7
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
STM32MP131
最大1GHzのCortex-A7
| ギガビットEthernet | 1ポート |
STM32MP157
2x Cortex-A7(最大動作周波数800MHz)
Cortex-M4(最大動作周波数209MHz)
| グラフィックス | 3D GPU |
| ギガビットEthernet | 1ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| ディスプレイ・インタフェース | LCD-TFT、MIPI DSI® |
STM32MP153
2x Cortex-A7(最大動作周波数800MHz)
Cortex-M4(最大動作周波数209MHz)
| ギガビットEthernet | 1ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| ディスプレイ・インタフェース | LCD-TFT |
STM32MP151
Cortex-A7(最大動作周波数800MHz)
Cortex-M4(最大動作周波数209MHz
| ギガビットEthernet | 1ポート |
| ディスプレイ・インタフェース | LCD-TFT |
STM32MP2
STM32MP215
Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数300MHz)
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
| ディスプレイ・インタフェース | LCD-TFT |
STM32MP213
Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数300MHz)
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
STM32MP211
Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数300MHz)
| ギガビットEthernet | 1ポート |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
STM32MP235
2x Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
| AI | NPU@ 0.6TOPS |
| グラフィックス | 3D GPU |
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| ビデオ処理 | H.264/VP8、復号化 |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
| ディスプレイ・ インタフェース | LCD-TFT、MIPI DSI®、LVDS |
STM32MP233
2x Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 2x FDCAN |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
STM32MP231
Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
| ギガビットEthernet | 1ポート |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
STM32MP257
2x Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
Cortex-M0+(最大動作周波数200MHz)
| AI | NPU@1.35TOPS |
| グラフィックス | 3D GPU |
| ギガビットEthernet | 3ポート、2ポートスイッチ付き(TSN対応) |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 3x FDCAN |
| ビデオ処理 | H.264/VP8、暗号化 / 復号化 |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
| ディスプレイ・インタフェース | LCD-TFT、MIPI DSI®、LVDS |
STM32MP255
2x Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
Cortex-M0+(最大動作周波数200MHz)
| AI | NPU@1.35TOPS |
| グラフィックス | 3D GPU |
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 3x FDCAN |
| ビデオ処理 | H.264/VP8、暗号化 / 復号化 |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
| ディスプレイ・ インタフェース | LCD-TFT、MIPI DSI®、LVDS |
STM32MP253
2x Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
Cortex-M0+(最大動作周波数200MHz)
| ギガビットEthernet | 2ポート |
| コントローラ・エリア・ネットワーク | 3x FDCAN |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
STM32MP251
Cortex-A35(最大動作周波数1.5GHz)
Cortex-M33(最大動作周波数400MHz)
Cortex-M0+(最大動作周波数200MHz)
| ギガビットEthernet | 1ポート |
| カメラ・インタフェース | MIPI CSI-2® |
製品タイプ
シングルまたは2x Arm® Cortex®-A7コアおよびCortex®-M4コア(オプション)をベースとする32bitマイクロプロセッサ
MPUを用いた開発を容易化する汎用マイクロプロセッサのポートフォリオです。このシリーズでは、広範なエントリレベルのMPUアプリケーションを使用して、コスト / 性能の最適なバランスを実現できます。
シングルまたは2x Arm® Cortex®-A35、シングルCortex®-M33、およびCortex®-M0+コアを搭載した64bitマイクロプロセッサ
先進的なマルチメディア機能が求められるセキュアなIndustry 4.0およびエッジ・コンピューティング・アプリケーション向けの汎用マイクロプロセッサのポートフォリオです。一部の製品には、NPUが組み込まれています。
STM32MPU開発エコシステム
厳選されたパートナー
お客様の製品開発を6か月以内に
お客様の拠点がヨーロッパ、アジア、またはアメリカのどこであっても、STは、STM32MPUベースの高集積モジュールを提供できるパートナーを選定し、お客様の設計にかかる時間とコストの削減に貢献します。
サポートの紹介
| MPU Wikiナレッジ・アーティクル | STM32MP1シリーズと関連する開発エコシステムをご紹介する記事 | ST Wikiを確認 |
| GitHubにおけるSTM32MPU | 本レポートでは、STM32マイコン製品向けのオープン・ソース・サービスであるSTM32MP1関連のすべてのGitHubプロジェクトについて、簡単に説明しています。 | GitHubから入手 |
| STM32マイクロプロセッサ - STコミュニティ | STM32のユーザ、パートナー、専門家、学生、ST社員などが学び、体験やアイデアを共有し、問題を解決していくコミュニティです。 | コミュニティに参加 |
| パートナー・ツールおよび開発エコシステム | システム・アーキテクチャ、ソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、システム設計全体に最適なパートナー企業を紹介します。 | パートナーを探す |
| SoM, SiP, ディスクリート・ソリューション, discrete solutions | MPUを用いたアプリケーション開発を加速します。 | 読む |
| STM32マイクロプロセッサ・トレーニング | STのエンジニアが作成した無料のトレーニング・リソースにより、STM32プロジェクトを簡単に実装することができます。 | MOOCオンライン・トレーニング |
| ホワイトペーパー:STM32マイクロプロセッサとセキュア・ブート | STM32とオープンソース・ソリューションを使用して、OEM資産を保護し、ファームウェアの整合性を確保します | 入手する |
| STM32マイクロプロセッサのストーリーとイノベーション | STM32マイクロプロセッサ分野での最新の開発、成功事例、およびイベントをご紹介します。 | ブログを読む |
| OpenSTLinuxディストリビューション | メインライン化されたオープンソースのLinuxディストリビューション | 詳細情報 |
| OpenSTDroidディストリビューション | Android™向けSTM32マイクロプロッセサ・ディストリビューション | 詳細情報 |
STM32 Developer Zone:
STM32開発者向けの総合ページ
STM32Cubeの開発ツールや評価ボードなどに直接アクセスできます。