STEVAL-MKI252KA
Active
Design Win
IIS3DWBG1 evaluation kit based on ultrawide bandwidth, low-noise, 3-axis digital vibration sensor with extended temperature range

Download databrief 購入

製品概要

概要

The STEVAL-MKI252KA evaluation kit is based on IIS3DWBG1 3-axis digital vibration sensor, which is connected through flat cable to a generic adapter board (STEVAL-MKIGIBV5) to make it compatible with the STEVAL-MKI109D.

The presence of this square PCB ensures to put the sensor board on the system must be measured via provided adhesive.

The device IIS3DWBG1 is soldered exactly in the center of the board.

The STEVAL-MKIGIBV5 can be plugged into a standard DIL 24 socket. The kit provides the complete IIS3DWBG1 pinout and comes ready-to-use with the required decoupling capacitors on the VDD power supply line.

This adapter is supported by the STEVAL-MKI109D evaluation platform, which includes a high-performance 32-bit microcontroller functioning as a bridge between the sensor and a PC.

After the evaluation, the adapter board can also be plugged in other boards for development and prototype.

The MEMS Studio graphical user interface, or dedicated software routines for customized applications can be used for configuration and communication with the sensor.

  • 機能一覧

    • User-friendly IIS3DWBG1 board
    • Complete IIS3DWBG1 pinout for a standard DIL 24 socket
    • Fully compatible with STEVAL-MKI109D motherboard
    • RoHS compliant

All tools & software

    • 製品型番
      Status
      Description
      Type
      Supplier

      STEVAL-MKI109D

      量産中

      プロフェッショナルMEMSツール:すべてのST MEMSセンサに対応した評価用マザー・ボード

      MEMSモーション・センサ用評価ボード ST
      STEVAL-MKI109D

      Description:

      プロフェッショナルMEMSツール:すべてのST MEMSセンサに対応した評価用マザー・ボード

      X-NUCLEO-IKS5A1

      量産中

      STM32 Nucleo motion and environmental MEMS expansion board for industrial applications

      STM32 Nucleo拡張ボード ST
      X-NUCLEO-IKS5A1

      Description:

      STM32 Nucleo motion and environmental MEMS expansion board for industrial applications
    • 製品型番
      Status
      Description
      Type
      Supplier

      MEMS-Studio

      量産中

      グラフィカル設計ツールを使用してアルゴリズム設計をおこない、コード記述なしの組込みAI機能開発を実現するMEMSセンサ向けソフトウェア・ソリューション

      センサ用ソフトウェア開発ツール ST
      MEMS-Studio

      Description:

      グラフィカル設計ツールを使用してアルゴリズム設計をおこない、コード記述なしの組込みAI機能開発を実現するMEMSセンサ向けソフトウェア・ソリューション

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード WEEE Compliant Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
STEVAL-MKI252KA
Active
CARD Industrial Ecopack2 Yes - -

STEVAL-MKI252KA

Package:

CARD

Material Declaration**:

Marketing Status

Active

Package

CARD

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Supplier
Core Product
STEVAL-MKI252KA

販売代理店在庫 STEVAL-MKI252KA

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

STEVAL-MKI252KA Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

STEVAL-MKI252KA

Supplier:

ST

Core Product:

IIS3DWBG1TR

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。