VB66GY
Active
Education Design Win
コンパクトで高感度な1.53メガピクセルカラーグローバルシャッターイメージセンサー

データシートをダウンロード

製品概要

主な利点

カラフルな画像をキャプチャ

色スペクトル全体にわたる優れたQE、組み込みの自動露出、独立したカラー・ゲインを組み合わせることで、厳しい屋外条件でも色鮮やかでリアルな画像を提供

組み込みビジョン対応

高度な3D積層技術とMIPI CSI-2インタフェースを備えた小型で電力効率の高いイメージ・センサは、組み込み系プラットフォームを使用するバッテリ駆動型のカメラ機器に最適

すぐに簡単に開発をスタート

評価用ハードウェア(プロモジュール、S-Boardなど)と、評価用ソフトウェアやSDK、ドライバなどの無料ソフトウェア・ツールを使って、スムーズな開発スタートをサポート

概要

VD66GYは、ST BrightSenseイメージ・センサ製品の中でも業務用および民生用アプリケーション向けに開発された新世代のイメージ・センサの1つです。STの自社工場で開発された最先端技術を使用したこのセンサは、明るく鮮明なカラー画像を撮影できる優れた性能を提供します。その巧みな設計とオンチップ機能を備えたVD66GYは、今後のシステム設計に、よりスマートで最適化された理想的なソリューションを提供するでしょう。

  • 機能一覧

    • ST独自の最先端ピクセル技術:
      • BSI構造:優れたQE、MTF、角度応答性を提供
      • フルDTI技術:感度と鮮明度がさらに向上
      • 色再現性:色スペクトル全域にわたる優れた応答性
      • 信頼性の高い供給サポート:フランスのST自社工場における独自技術により、安定した供給をサポート
    • システムへの容易な統合:
      • 超小型ダイ:システム・サイズを最小限に抑える設計
      • 低解像度イメージ・センサ:フル解像度で4.6mm(1/4インチ)、1MPクロップで3.7mm(1/5インチ)
      • 低消費電力:バッテリ駆動のデバイスに最適
      • 堅牢な設計:さまざまな温度で高い画質をサポート
    • センサに内蔵されている機能:
      • 高感度画像:センサに搭載されている自動露光および各種補正機能により実現
      • データの最適化:画像のクロップやビニング、プログラム可能なシーケンスなど、データ・サイズとフレーム・レートの最適化をサポートする複数の機能
      • 強化された制御:8つのGPIOにより、トリガやLED同期などの外部からの制御が可能
    • 組み込み系プラットフォームへのシームレスな接続:
      • MIPI CSI-2インタフェース:1レーンまたは2レーンで、エントリ・レベルのコスト効率に優れたプラットフォームに直接接続が可能
      • ターンキー・ソリューション:VD66GYイメージ・センサ向け開発キット、カメラ・モジュール、ドライバで、すぐに開発の開始が可能
    • モノクロ・バージョン(VD56G3)とRGB-NIRバージョン(VD16GZ)のVD66GYカラー・イメージ・センサを用意
すぐに使える VD55G1 ファームウェアパッケージで、STM32H5 に手軽で高コスパなビジョン機能を追加

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - VB66GY

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Please select one model supplier :

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

Quality and Reliability

Part Number Marketing Status Package Grade RoHSコンプライアンスグレード Longevity Commitment Longevity Starting Date Material Declaration**
VB66GYCAGK
Active
OBGA Industrial Ecopack2 10 2026-05-28T00:00:00.000+02:00
VB66GYCAGK/1
Preview
OBGA Industrial Ecopack2 10 2026-05-28T00:00:00.000+02:00

VB66GYCAGK

Package:

OBGA

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Active

Package

OBGA

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

VB66GYCAGK/1

Package:

OBGA

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

Preview

Package

OBGA

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

Sample & Buy

Loading...
Part Number
製品ステータス
Budgetary Price (US$)*/Qty
STから購入
Order from distributors
Package
Packing Type
RoHS
Country of Origin
ECCN (US)
ECCN (EU)
Operating temperature (°C)
最小
最大
VB66GYCAGK

販売代理店在庫 VB66GYCAGK

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VB66GYCAGK/1

販売代理店在庫 VB66GYCAGK/1

販売代理店
地域 Stock 最小発注数量 パートナー企業リンク

販売代理店在庫データ:

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

VB66GYCAGK Active

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VB66GYCAGK

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

VB66GYCAGK/1 Preview

Budgetary Price (US$)*/Qty:
-
Package:
Packing Type:
RoHS:
Country of Origin:
ECCN (US):
ECCN (EU):

Part Number:

VB66GYCAGK/1

Operating Temperature (°C)

Min:

Max:

販売代理店

販売代理店在庫データ:

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。