CATEGORIES

温度とコントロールを表示するスマート・ホーム・タッチスクリーンが壁面に設置された明るくモダンな廊下と、その奥に広がる現代的なリビング・エリア

STM32H5E4およびSTM32H5F4マイクロコントローラは、STM32の高性能製品のポートフォリオを拡張し、新機能を搭載した製品です。これらは、Arm® Cortex®-M33コアをベースにした最初のSTM32マイコンであり、コストを抑えつつセキュリティを強化し、高度なグラフィックス機能と優れた電力効率、性能、および豊富なコネクティビティを兼ね備えています。

この製品ラインは、3MB~4MBのFlashメモリ、1.5MBのSRAMを搭載し、100ピン~176ピンのBGAおよびLQFPパッケージ・オプションが用意されています。

STM32H5F4は、専用の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDEC)を搭載し、ST-iRoTを提供するほか、STM32Trust TEE セキュア・マネージャ(X-CUBE-SEC-M-H5として提供)をサポートしています。

どちらの製品ラインも、Arm Cortex®-M33コアをベースとしており、最大250MHzで動作するArmv8-M向けTrustZone®、デジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)、浮動小数点演算器(FPU)を搭載し、最大105℃までの周辺温度範囲に対応したオプションが用意されています。

アプリケーション

傾いた長方形の画面を備えたスマートウォッチのアイコン
民生機器
ワイヤレス信号を発する産業用ロボット・アームのアイコン
産業 & ファクトリ・オートメーション
横型画面のタブレット・デバイスのアイコン
スマート・ホーム
都市のビルのアイコン
スマート・シティ

STの製品ポートフォリオの詳細はこちら

STM32H5E4/STM32H5F4製品ポートフォリオ

メリット

クラス最高のグラフィックス性能

  • 1.5MBのSRAM(大容量高速フレームバッファ用)
  • 4MBのFlashメモリ(コードおよびアセット用)
  • UI性能の向上を実現するChrom-ART2を初めて搭載したマイコン
  • 内蔵RAMでVGA解像度(640 x 480)まで、外付けRAMで1024 x 600までの解像度をサポート
  • MJPEGコーデックによるビデオ・アクセラレーション
  • 16bit~24bitディスプレイ接続用LTDCおよびRGB-TFT

あらゆるニーズに対処するスケーラブルなセキュリティ機能

  • STセキュア・マネージャ(STM32Trust-TEE)を搭載:コア・セキュリティ・サービスを統合するTrusted Execution Environment(TEE)を採用
  • AES/SAES、PKA、OTFDEC、HUK
  • STiRoT:ルート・オブ・トラスト(セキュア・ブート)かつ改ざん不可能(最初のステージのブートローダ)
  • 内蔵RAMでVGA解像度(640 x 480)まで、外付けRAMで1024 x 600までの解像度をサポート
  • セキュアな製造SFI
  • カップリング & チェーニング・ブリッジ(CCB)
  • SESIPレベル3およびPSA認証レベル3認証の取得を予定